Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Alle anzeigen Zelio Relay
Bild RXZS2 Schneider Electric

RXZS2

Bild RXZS2 Schneider Electric
RXZS2

Drahtbrücke 2 polig, alle RXZ-Sockel mit getrennten Kontakten

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Relay
    Zubehör-/Teiletyp
    Jumper
    Zubehör-/Teilebezeichnung
    Bus-Verbinder
    Verkauf je unteilbare Menge
    10
    Zusatzmerkmale
    Produktkompatibilität
    Steckdose RXZ
    Nebenziel
    Alle RXZ-Sockel mit separaten Kontakten
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    5 A
    Produktgewicht
    0,005 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 01.09.17
    Größe 48.2 MB
    Catalogue Relais électromécaniques Zelio relay (Version 3.0)
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Version 3.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for RXZS2: bus jumper for Zelio Relay RXZ sockets with separate contacts (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for RXZS2: bus jumper for Zelio Relay RXZ sockets with separate contacts (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.09.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.09.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.09.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen



  • Montage und Abstand

    Montage von Bus-Steckbrücken auf Steckbuchsen mit separaten Kontakten

    Beispiel: Montage der Bus-Steckbrücke RXZS2 auf Steckbuchsen (Unteransicht)


    (1)
    2 Bus-Steckbrücken (A2-Polarität)
    (2)
    2 Bus-Steckbrücken (A1-Polarität)


Produkte vergleichen: /