Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild S-632-A Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild S-632-A Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

UNC632 Universal Controller, ARCNET 32-bit microprocessor technology

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Für das Produkt S-632-A gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Range Name
    Satchwell
    Produktname
    Satchwell Sigma
    Product Type
    Universeller Netzwerk-Controller
    Anzahl Eingänge/Ausgänge
    32
    Kommunikationsschnittstelle
    ARCNET
    Supply Voltage
    230 V AC +/- 10 %
    115 V AC +/- 10 %
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz +/- 10 %
    Leistungsaufnahme in VA
    15 VA typisch
    24 VA maximal
    zugehörige Absicherung
    0,4 A Zeitverzögerung bei 250 V
    Zusatzmerkmale
    Eingangstyp
    Analogeingänge Menge 8
    Digital Menge 10 SPST mit spannungslosem Kontakt
    analoger Eingangsbereich
    0...20 mA Drahtbrücke auswählbar
    0...10 V
    Ausgangstyp
    6 Analogausgänge 0...10 V DC
    8 Triac 24 V AC
    Prozessorname
    ARM-72T bei 74 MHz
    Speicherkapazität
    2 MB RAM
    Wärmeableitung
    8,5 W maximal
    Taktgeber
    Mit Interne Batterie (90 Tage), Schwankung: +/-100 s/Monat
    Funktion verfügbar
    Hot Swap
    Speichertyp
    8 MB Flash EPROM
    Typ der Zifferntastatur
    Membran 8 Schlüssel
    Displaytyp
    LCD
    Gehäusematerial
    Stahl
    Montagehalterung
    Wand
    Schalttafel
    elektrische Verbindung
    Kabel
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmleiste - Einschub für 1,5 mm²
    Kabeleinführung
    Aussparungen Back Box
    Breite
    258 mm
    Höhe
    346 mm
    Tiefe
    61 mm
    Produktgewicht
    2,8 kg
    Montage
    Relative Feuchtigkeit
    10…90 %, nicht kondensierend (in operation)
    5…95 %, nicht kondensierend (bei Lagerung)
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -20…65 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0…50 °C
    Standards
    EN 61326:1998
    FCC Teil 15
    EN 60730
    UL 94 V0
    Schutzart (IP)
    IP40
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    RoHS-Richtlinie für China
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.