Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild S-796 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild S-796 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

UNC796 Universal Network Controller 32-bit microprocessor technology

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Für das Produkt S-796 gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Range Name
    Satchwell
    Produktname
    Satchwell Sigma
    Product Type
    Universeller Netzwerk-Controller
    Anzahl Eingänge/Ausgänge
    96
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet, optional
    ARCNET, optional
    Supply Voltage
    230 V AC +/- 10 %
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz +/- 10 %
    Leistungsaufnahme in VA
    25 VA maximal
    zugehörige Absicherung
    3 A
    Zusatzmerkmale
    Eingangstyp
    Analogeingänge mit spannungslosem Kontakt
    Digital
    analoger Eingangsbereich
    0...20 mA Drahtbrücke auswählbar
    0...10 V
    Ausgangstyp
    Analogausgänge 0...10 V DC
    digital SPST mit spannungslosem Kontakt
    Relais SPCO mit spannungslosem Kontakt
    Prozessorname
    ARM-72T bei 74 MHz
    Speicherkapazität
    1 MB RAM
    Wärmeableitung
    25 W maximal
    Taktgeber
    Mit Interne Batterie (90 Tage), Schwankung: +/-100 s/Monat
    Funktion verfügbar
    Hot Swap
    Speichertyp
    4 MB Flash EEPROM
    Gehäusematerial
    Stahl
    Montagehalterung
    Schalttafel
    Schrank mit 19" Einbausystem
    elektrische Verbindung
    Kabel
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmleiste - Einschub für 0,5…1,3 mm²
    Kabeleinführung
    8 Aussparungen unten von 19 mm
    Breite
    266 mm
    Höhe
    482 mm
    Tiefe
    198 mm
    Produktgewicht
    9 kg
    Montage
    Relative Feuchtigkeit
    10…90 %, nicht kondensierend (in operation)
    5…95 %, nicht kondensierend (bei Lagerung)
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -20…65 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0…50 °C
    Standards
    FCC Teil 15
    EN 60730
    EN 60950
    UL 916
    DIN 41494
    IEC 297
    Schutzart (IP)
    IP20
    Produktzertifizierungen
    IEC SC48D
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Griechisch
    • Niederländisch
    • Englisch
    • Ungarisch
    • Italienisch
    • Französisch
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 22.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 22.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 22.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /