Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Range Name
    Satchwell
    Produktname
    Satchwell Sigma
    Product Type
    Analoge Eingangskarte
    Zusatzmerkmale
    analoger Eingangsbereich
    12 bits 0...20 mA +/- 0.75 % Drahtbrücke auswählbar
    0...10 V +/- 0.75 %
    0-10000 Ohm +/- 0,25 %
    Produktgewicht
    0,193 kg
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -10…60 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0…50 °C
    Relative Feuchtigkeit
    10…90 %, nicht kondensierend (in operation)
    5…95 %, nicht kondensierend (bei Lagerung)
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    RoHS-Richtlinie für China
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.