Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Exclusive Metal clad - 1 gang flush galvanised steel mounting box - 35 mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Exklusiv
    Sichtblendenbezeichnung
    Metallverkleidet
    Produkt oder Komponententyp
    Montagekasten
    Farbton
    Steel
    Menge pro Satz
    Satz mit 10 Stück
    Zusatzmerkmale
    Gehäusevariante
    Einbaugehäuse
    Anzahl Reihen
    1 Reihe
    Kabeleinführung
    Vorprägungen Ø 20 mm
    Befestigungsart
    Mit Schrauben
    Material
    Galvanisierter Stahl
    Tiefe
    35 mm
    Montage
    Normen
    BS 4662
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.