Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

EBE - relay pack - for mixed voltage FCU - 110/130 V AC - with transformer

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • UVP zzgl. MwSt*
    81,90 EUR
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    EcoStruxure Building Expert
    Kurzbezeichnung des Geräts
    SC1300
    Produkt oder Komponententyp
    Relais
    Geräteanwendung
    Mixed voltage fan coil
    Niederspannungs-Fan-Coil
    Kompressor-Steuerrelais
    Motor
    produktspezifische Anwendung
    3-stufige Geschwindigkeit
    Steuerung Fan-Coil
    Abdeckungstyp
    Klappbare Abdeckung
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    EcoStruxure Building Expert SE7000 Series SE7000 Raum-Controller
    EcoStruxure Building Expert SE8000 Series SE8000 Raum-Controller
    EcoStruxure Building Expert Kommunikationskarte
    Geräteaufbau
    Relais
    Steuerungstransformator 24 V
    Gehäuse
    1 Abdeckschraube
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    110...130 V AC 50/60 Hz
    power output
    12 VA bei 0,5 A
    Nennleistung in PS
    0,25 hp bei 240 V 2,5 A AC
    Anzugsbemessungsstrom
    10 A bei 240 V AC
    Anzahl der Netzphasen
    1 Phase
    Netzwerkfrequenz
    60 Hz
    50 Hz
    Lasttyp
    Motor - 240 V AC bei 50/60 Hz
    Kompressor - 240 V AC bei 50/60 Hz
    Ohmsch - 240 V AC bei 50/60 Hz
    elektrische Lebensdauer
    30000 Zyklen AC-1, 240 V, 1680 W, ohmsch
    30000 Zyklen AC-3, 240 V, 186 W, Motor
    30000 Zyklen AC-3, 240 V, 186 W, Kompressor
    Anzahl von Eingängen
    3 digital für Lüfterdrehzahl
    Anzahl von Ausgängen
    3 Lüfterrelais
    2 Ausgang Spannungsversorgung
    Ausgangsspannung
    24 V AC für Steuerkreis
    Lokale Signalisierung
    LED für Status
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmleiste AWG 18 (Minimum)
    Breite
    7,2 in
    Tiefe
    2,03 in
    Höhe
    5,6 in
    Produktgewicht
    0,9 lb(US)
    Montage
    Schutzart (NEMA)
    NEMA 2
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    32…122 °F
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -22…122 °F
    Relative Feuchtigkeit
    5…95 %, nicht kondensierend (Betrieb)
    5…95 %, nicht kondensierend (Speicher)
    Nachhaltigkeit
    EU-RoHS-Richtlinie
    Not compliant
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    SC3000 Relay Pack Install (Version 1)
    Datum 10.01.13
    Größe 3.3 MB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /