Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Schrittmotorantrieb Motion Control - SD218 - CANopen =3 A

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Lexium SD2
    Produkt oder Komponententyp
    Bewegungs-Schrittantrieb
    Kurzbezeichnung des Geräts
    SD218
    Kommunikationsschnittstelle
    CANopen
    Zusatzmerkmale
    Anzahl der Netzphasen
    Einzelphase
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24-48 V
    Versorgungsspannungstyp
    DC
    Nennhilfsspannungsbereich
    12…48 V
    maximum motor phase current
    3 A
    Leistungsaufnahme
    <= 3,2 mA
    Spannungsstatus 0 garantiert
    0...0.8 V für general purpose I/O defined as inputs
    Spannungsstatus 1 garantiert
    2.2...24 V
    Eingangsstrom
    1,75 mA - Hochpegel für general purpose I/O defined as inputs
    Ausgangsstrom
    600 mA - single channel, duty cycle = 0.8 für general purpose I/O defined as inputs
    275 mA - four channels, continuous für general purpose I/O defined as inputs
    Eingangsspannung
    0-24 V für general purpose I/O defined as inputs
    Restwelligkeit
    2 V at nominal voltage
    elektrische Verbindung
    1 Stecker Drahtcrimp 4-polig für motor interface
    1 Stecker Drahtcrimp 16-polig für supply voltage and multifunction interface
    1 Stecker DB9 für fieldbus for CANopen interface
    Übertragungsgeschwindigkeit
    10, 20, 50, 100, 125, 250, 800, 1000 kbauds
    Kühlungstyp
    Conduction
    Konvektion
    Breite
    45 mm
    Höhe
    33 mm
    Tiefe
    59 mm
    Beschriftung
    CE
    Produktgewicht
    0,08 kg
    Montage
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Elektrostatische Entladung entspricht EN/IEC 61000-4-2
    Störfestigkeit gegenüber abgestrahlter HF-Interferenz entspricht EN/IEC 61000-4-3
    Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen entspricht EN/IEC 61000-4-4
    Spannungs-/Strom-Impuls entspricht EN/IEC 61000-4-5
    Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche entspricht EN/IEC 61000-4-11
    Störfestigkeit gegenüber leitungsgebundenen HF-Störungen entspricht EN/IEC 61000-4-6
    Normen
    EN 55011 Gruppe 1 Klasse A
    EN 61000-3-3
    EN 61000-3-2
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0…50 °C ohne Lastminderung with flange motor mounted on a steel plate 300 x 300 x 10 mm
    50…65 °C with power derating of 2.2 % per °C with flange motor mounted on a steel plate 300 x 300 x 10 mm
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -25…70 °C
    Relative Feuchtigkeit
    15…85 % ohne Kondensation
    Aufstellungshöhe
    <= 1000 m ohne Lastminderung
    Schutzart (IP)
    IP20
    Nachhaltigkeit
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 10.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.