Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Schrittmotorantrieb Motion Control - SD315 - Impuls/Richtung mit Oszillator

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Lexium SD3
    Produkt oder Komponententyp
    Bewegungs-Schrittantrieb
    Kurzbezeichnung des Geräts
    SD315
    Nennhilfsspannungsbereich
    19…60 V
    Zusatzmerkmale
    Gehäusetyp
    Block
    Anzahl der Netzphasen
    Einzelphase
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24-48 V -15...10 %
    Versorgungsspannungstyp
    DC
    Kommunikationsschnittstelle
    Puls/Richtung, integriert
    maximum motor phase current
    10 A
    Leistungsaufnahme
    <= 7,5 mA
    Leistungsverluste
    <= 7 W
    zugehörige Absicherung
    10 A
    Überspannungskategorie
    III
    Kriechstrom
    30 mA
    Spannungsstatus 0 garantiert
    <= 5 V für 24 V Eingangssignal (Optokoppler)
    <= 0,4 V für 5 V Eingangssignal (Optokoppler)
    Spannungsstatus 1 garantiert
    15...30 V für 24 V Eingangssignal (Optokoppler)
    2.5...5.25 V für 5 V Eingangssignal (Optokoppler)
    Eingangsstrom
    25 mA für 5 V Eingangssignal (Optokoppler)
    7 mA für 24 V Eingangssignal (Optokoppler)
    maximum input frequency
    200 kHz für 24 V Eingangssignal (Optokoppler)
    200 kHz für 5 V Eingangssignal (Optokoppler)
    maximale Schaltspannung
    30 V DC (Bereitstellung des Ausgangssignals)
    30 V (Puls-/Richtungs-Ausgangssignal)
    10 V DC (Ausgangssignal)
    maximaler Schaltstrom
    200 mA (Bereitstellung des Ausgangssignals)
    50 mA (Puls-/Richtungs-Ausgangssignal)
    20 mA (Ausgangssignal)
    maximum voltage drop
    <1 V 50 mA Last für Bereitstellung des Ausgangssignals
    <0,5 V für Puls-/Richtungs-Ausgangssignal
    physikalische Schnittstelle
    RS422 - Puls-/Richtungsschnittstelle mit Oszillator
    Eingangsspannung
    < 30 V
    Restwelligkeit
    < 5 % (24 V Steuerspannung)
    Widerstand
    10 kOhm (Externes Potentiometer)
    Messeingänge
    Spannung 0...10 V, Auflösung: 10 Bit, Impedanz: 50 kOhm
    Lokale Signalisierung
    1 LED - ERR
    1 LED - RUN
    Kühlungstyp
    Lüftelos mit Konvektion
    Höhe
    117 mm
    Breite
    74,5 mm
    Tiefe
    23,5 mm
    Stoßfestigkeit
    15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
    Produktgewicht
    0,25 kg
    Montage
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Elektrostatische Entladung Ebene 3 entspricht EN/IEC 61000-4-2
    Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen Ebene 4 entspricht EN/IEC 61000-4-4
    Störfestigkeit gegenüber abgestrahlter HF-Interferenz Ebene 3 entspricht EN/IEC 61000-4-3
    Spannungs-/Strom-Impuls Ebene 3 entspricht EN/IEC 61000-4-5
    Normen
    EN/IEC 61800-3 Umgebung 1
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 50178
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 61800-3 Umgebung 2
    Produktzertifizierungen
    UL
    CUL
    Beschriftung
    CE
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0…50 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -25…70 °C
    Verschmutzungsgrad
    Level 2
    Relative Feuchtigkeit
    5…85 % ohne Kondensation
    Aufstellungshöhe
    <= 1000 m ohne Lastminderung
    > 1000...< 2000 m ohne Lastminderung (Maximale Umgebungstemperatur 40 °C, seitlicher Abstand 20 mm)
    Vibrationsfestigkeit
    1 gn (f= 13…150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm (f= 3…13 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
    Schutzart (IP)
    IP20
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Eplan V5.7 Makros für Schrittmotorverstärker SD315 - Handbuch (Version 1.0)
    Eplan V5.7 Makros für Schrittmotorverstärker SD315 (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lexium DoC SD315 (Version 1.0)
    Datum 21.08.18
    Größe 97.7 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lexium SD3 Stepper Motor Drive - 2.5 to 6.8 A, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 14.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 14.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.