Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Schrittmotorverstärker, SD326, Puls/Richtung,=2,5A

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Lexium SD3
    Produkt oder Komponententyp
    Bewegungs-Schrittantrieb
    Kurzbezeichnung des Geräts
    SD326
    Nennhilfsspannungsbereich
    200…240 V
    100…120 V
    Zusatzmerkmale
    Gehäusetyp
    Block
    Anzahl der Netzphasen
    Einzelphase
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    100-120 V -15...10 %
    200-230 V -15...10 %
    Versorgungsspannungstyp
    AC/DC
    Netzwerkfrequenzgrenzen
    50…60 Hz (-15...10 %)
    Kommunikationsschnittstelle
    Puls/Richtung, integriert
    Funktion verfügbar
    Rotationsüberwachung
    Überwachung Haltebremse
    maximum motor phase current
    2,5 A
    Leistungsaufnahme
    <= 0.2 mA 24 V Steuerspannung
    Nennleistung
    180 W bei 115 V
    270 W bei 230 V
    Kurzschlussstrom
    0,5 kA
    zugehörige Absicherung
    6 A bei 115 V
    6 A bei 230 V
    Überspannungskategorie
    III
    Einschaltstrom
    60 A
    Kriechstrom
    30 mA IEC 60990-3
    Spannungsstatus 0 garantiert
    <= 5 V für 24 V Eingangssignal (Optokoppler)
    <= 0.5 V für 5 V Eingangssignal (Optokoppler)
    Spannungsstatus 1 garantiert
    15...30 V für 24 V Eingangssignal (Optokoppler)
    2.5...5.25 V für 5 V Eingangssignal (Optokoppler)
    Eingangsstrom
    25 mA für 5 V Eingangssignal (Optokoppler)
    7 mA für 24 V Eingangssignal (Optokoppler)
    maximum input frequency
    200 kHz für 24 V Eingangssignal (Optokoppler)
    200 kHz für 5 V Eingangssignal (Optokoppler)
    400 kHz für ENC_A/ENC_B-Eingangssignal
    maximale Schaltspannung
    30 V DC (Bereitstellung des Ausgangssignals)
    maximaler Schaltstrom
    200 mA (Bereitstellung des Ausgangssignals)
    50 mA (24 V Ausgangssignal)RM-FAULT_OUT
    1,7 mA (24 V Ausgangssignal)+BRAKE_OUT
    maximum voltage drop
    <1 V 50 mA Last für 24 V Ausgangssignal
    <1 V 50 mA Last für ENC+5V_OUT-Ausgangssignal
    <1 V 50 mA Last für Bereitstellung des Ausgangssignals
    physikalische Schnittstelle
    RS422 - ENC_A/ENC_B-Eingangssignal
    Ausgangsspannung
    <= 30 V (24 V Ausgangssignal)
    4,75...5,25 V (ENC+5V_OUT-Ausgangssignal)
    Eingangsspannung
    24 V -15 %/+20 % für 24 V Steuerspannung
    Restwelligkeit
    <= 5 % (24 V Steuerspannung)
    Kühlungstyp
    Lüftelos mit Konvektion
    Max. mechanische Drehzahl
    3000 U/min
    Höhe
    145 mm
    Breite
    72 mm
    Tiefe
    140 mm
    Stoßfestigkeit
    15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
    Produktgewicht
    1,1 kg
    Montage
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Elektrostatische Entladung Ebene 3 entspricht EN/IEC 61000-4-2
    Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen Ebene 4 entspricht EN/IEC 61000-4-4
    Störfestigkeit gegenüber abgestrahlter HF-Interferenz Ebene 3 entspricht EN/IEC 61000-4-3
    Spannungs-/Strom-Impuls Ebene 3 entspricht EN/IEC 61000-4-5
    Normen
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-3 Umgebung 2
    EN/IEC 61800-3 Umgebung 1
    EN/IEC 50178
    Produktzertifizierungen
    UL
    CUL
    Beschriftung
    CE
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0…40 °C entspricht UL
    0…50 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -25…70 °C
    Verschmutzungsgrad
    Level 2
    Relative Feuchtigkeit
    5…85 % ohne Kondensation
    Aufstellungshöhe
    <= 1000 m ohne Lastminderung
    > 1000...< 2000 m ohne Lastminderung (maximale Umgebungstemperatur 40 °C, keine Schutzfolie, seitl. Abstand > 50 mm)
    Vibrationsfestigkeit
    1 gn (f= 13…150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm (f= 3…13 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
    Schutzart (IP)
    IP20
    Am Oberteil: IP40 (ohne Entfernen der Schutzfolie)
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Motion control catalogue (Version 1.0)
    Datum 17.12.18
    Größe 43.3 MB
    Auswahlkatalog 2019 – Effiziente Lösungen (Version 1.0)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    SD326 Product manual (Version 2.03)
    Datum 13.12.17
    Größe 867 KB
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lexium DoC SD326 (Version 1.0)
    Datum 21.08.18
    Größe 118.5 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lexium SD3 Stepper Motor Drive - 2.5 to 6.8 A, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.