Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Schrittmotorverstärker, SD328, Profibus DP-Feldbus,=2,5A

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Lexium SD3
    Produkt oder Komponententyp
    Bewegungs-Schrittantrieb
    Kurzbezeichnung des Geräts
    SD328
    Nennhilfsspannungsbereich
    100-120 V
    200-240 V
    Bus Typ
    Feldbus
    Zusatzmerkmale
    Gehäusetyp
    Block
    Ausgangsrelais
    Einzelphase
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    100...120 V (-15...10 %)
    200...230 V (-15...10 %)
    Versorgungsspannungstyp
    AC/DC
    Netzwerkfrequenzgrenzen
    50-60 Hz (-15...10 %)
    Kommunikationsschnittstelle
    Integriert Profibus DP Fieldbus
    Phasenstrom Motor
    <= 2.5 A
    Leistungsaufnahme
    <= 0.2 mA (24 V Steuerspannung)
    3 Abei 230 V (Haupt-Spannungsversorgung)
    4 Abei 115 V (Haupt-Spannungsversorgung)
    Nennleistung
    180 W bei 115 V
    270 W bei 230 V
    Kurzschlussstrom
    0.5 kA
    Leistungsverluste
    <= 26 W
    zugehörige Absicherung
    6 A bei 115 V
    6 A bei 230 V
    Überspannungskategorie
    III
    Einschaltstrom
    < 60 A
    Kriechstrom
    < 30 mA 10 m entspricht IEC 60990-3
    Spannungsstatus 0 garantiert
    -3...5 V (24 V Eingangssignal)
    Spannungsstatus 1 garantiert
    15...30 V (24 V Eingangssignal)
    Eingangsstrom
    <= 10 mA (24 V Eingangssignal)
    Eingangsfrequenz
    <= 200 kHz, Eingangssignal ENC_A, ENC_B, ENC_I, Puls/Richtung
    <= 400 kHz, Eingangssignal ENC_A, ENC_B, ENC_I, A/B
    Ausgangsfrequenz
    < 400 kHz, Puls/Richtung-Schnittstelle, A/B
    <= 200 kHz, Puls/Richtung-Schnittstelle, Puls/Richtung
    maximaler Schaltstrom
    <= 50 mA (24 V Ausgangssignal)
    maximaler Spannungsabfall
    1 V, 50 mA Last (24 V Ausgangssignal)
    physikalische Schnittstelle
    RS422 - Puls/Richtung-Schnittstelle
    RS422 - Eingangssignal ENC_A, ENC_B, ENC_I
    Ausgangsspannung
    <= 30 V (24 V Ausgangssignal)
    4,75-5,25 V (ENC+5V_OUT-Ausgangssignal)
    Eingangsspannung
    24 V -15 %/+20 % (24 V Steuerspannung)
    Restwelligkeit
    < 5 % (24 V Steuerspannung)
    maximaler Widerstand
    5 kOhm (Puls/Richtung-Schnittstelle)
    Sicherheitsfunktion
    Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO) für Maschine entspricht IEC/EN 61800-5-2
    Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO) für Maschine entspricht ISO 13849-1 Stufe d
    Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO) für Systemprozess entspricht EN/IEC 61508 Level SIL2
    Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO) für Systemprozess entspricht IEC/EN 61800-5-2
    Kühlungstyp
    Lüftelos mit Konvektion
    Max. mechanische Drehzahl
    3000 U/min
    Höhe
    145 mm
    Breite
    72 mm
    Tiefe
    140 mm
    Stoßfestigkeit
    15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
    Produktgewicht
    1,1 kg
    Montage
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Elektrostatische Entladung Ebene 3 entspricht EN/IEC 61000-4-2
    Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen Ebene 4 entspricht EN/IEC 61000-4-4
    Störfestigkeit gegenüber abgestrahlter HF-Interferenz Ebene 3 entspricht EN/IEC 61000-4-3
    Spannungs-/Strom-Impuls Ebene 3 entspricht EN/IEC 61000-4-5
    Normen
    EN/IEC 50178
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-3 Umgebung 1
    EN/IEC 61800-3 Umgebung 2
    EN/IEC 61800-5-1
    Produktzertifizierungen
    CUL
    TÜV
    UL
    Beschriftung
    CE
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0-50 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -25 -70 °C
    Verschmutzungsgrad
    Level 2
    Relative Feuchtigkeit
    5-85 % ohne Kondensation
    Aufstellungshöhe
    <= 1000 m ohne Lastminderung
    > 1000-< 2000 m ohne Lastminderung (maximale Umgebungstemperatur 40 °C, keine Schutzfolie, seitl. Abstand > 50 mm)
    Vibrationsfestigkeit
    1,5 mm (f = 3-13 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13-150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
    Schutzart (IP)
    IP20
    IP40 am Oberteil ohne Entfernen der Schutzfolie
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Verfügbar
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Software - Released
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    SD328B_GSD (Version 1.0)
    Datum 14.01.19
    Größe 4.5 KB
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Motion control catalogue (Version 1.0)
    Datum 17.12.18
    Größe 43.3 MB
    Auswahlkatalog 2019 – Effiziente Lösungen (Version 1.0)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    SD328B Product manual (Version 2.03)
    Datum 13.12.17
    Größe 2.1 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Eplan V5.7 Makros für Schrittmotorverstärker SD328 - Handbuch (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TÜV Nord Certificate SD328 STO (Version 1.0)
    Datum 21.08.18
    Größe 746 KB
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lexium DoC SD328 (Version 1.0)
    Datum 21.08.18
    Größe 137.5 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lexium SD3 Stepper Motor Drive - 2.5 to 6.8 A, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 06.03.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 06.03.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.