Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Schrittmotorverstärker, SD328, Profibus DP-Feldbus,=6,8A

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Lexium SD3
    Produkt oder Komponententyp
    Bewegungs-Schrittantrieb
    Kurzbezeichnung des Geräts
    SD328
    Nennhilfsspannungsbereich
    200…240 V
    100…120 V
    Bus Typ
    Feldbus
    Zusatzmerkmale
    Gehäusetyp
    Block
    Anzahl der Netzphasen
    Einzelphase
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    100-120 V -15...10 %
    200-230 V -15...10 %
    Versorgungsspannungstyp
    AC/DC
    Netzwerkfrequenzgrenzen
    50…60 Hz (-15...10 %)
    Kommunikationsschnittstelle
    Profibus DP Fieldbus, integriert
    maximum motor phase current
    6,8 A
    Leistungsaufnahme
    5 A 230 V Haupt-Spannungsversorgung
    7 A 115 V Haupt-Spannungsversorgung
    <= 0.2 mA 24 V Steuerspannung
    Nennleistung
    280 W bei 115 V
    420 W bei 230 V
    Kurzschlussstrom
    0,5 kA
    Leistungsverluste
    <= 65 W
    zugehörige Absicherung
    10 A bei 115 V
    6 A bei 230 V
    Überspannungskategorie
    III
    Einschaltstrom
    60 A
    Kriechstrom
    30 mA <10 m IEC 60990-3
    Spannungsstatus 0 garantiert
    -3...5 V für 24 V Eingangssignal
    Spannungsstatus 1 garantiert
    15...30 V für 24 V Eingangssignal
    Eingangsstrom
    10 mA für 24 V Eingangssignal
    maximum input frequency
    200 kHz für Eingangssignal ENC_A, ENC_B, ENC_I - Steuerungstyp Puls/Richtung
    400 kHz für Eingangssignal ENC_A, ENC_B, ENC_I - Steuerungstyp A/B
    maximum output frequency
    400 kHz für Puls/Richtung-Schnittstelle A/B
    200 kHz für Puls/Richtung-Schnittstelle Puls/Richtung
    maximaler Schaltstrom
    50 mA (24 V Ausgangssignal)
    maximum voltage drop
    <1 V 50 mA Last für 24 V Ausgangssignal
    physikalische Schnittstelle
    RS422 - Puls/Richtung-Schnittstelle
    RS422 - Eingangssignal ENC_A, ENC_B, ENC_I
    Ausgangsspannung
    <= 30 V (24 V Ausgangssignal)
    4,75...5,25 V (ENC+5V_OUT-Ausgangssignal)
    Eingangsspannung
    24 V -15 %/+20 % für 24 V Steuerspannung
    Restwelligkeit
    < 5 % (24 V Steuerspannung)
    Widerstand
    5 kOhm (Puls/Richtung-Schnittstelle)
    Sicherheitsfunktion
    Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO) für Maschine entspricht IEC/EN 61800-5-2
    Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO) für Maschine entspricht ISO 13849-1 Stufe d
    Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO) für Systemprozess entspricht EN/IEC 61508 Level SIL2
    Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO) für Systemprozess entspricht IEC/EN 61800-5-2
    Kühlungstyp
    Lüfter
    Max. mechanische Drehzahl
    3000 U/min
    Höhe
    145 mm
    Breite
    72 mm
    Tiefe
    140 mm
    Stoßfestigkeit
    15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
    Produktgewicht
    1,2 kg
    Montage
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Elektrostatische Entladung Ebene 3 entspricht EN/IEC 61000-4-2
    Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen Ebene 4 entspricht EN/IEC 61000-4-4
    Störfestigkeit gegenüber abgestrahlter HF-Interferenz Ebene 3 entspricht EN/IEC 61000-4-3
    Spannungs-/Strom-Impuls Ebene 3 entspricht EN/IEC 61000-4-5
    Normen
    EN/IEC 61800-3 Umgebung 1
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 61800-3 Umgebung 2
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 50178
    Produktzertifizierungen
    TÜV
    CUL
    UL
    Beschriftung
    CE
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0…50 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -25…70 °C
    Verschmutzungsgrad
    Level 2
    Relative Feuchtigkeit
    5…85 % ohne Kondensation
    Aufstellungshöhe
    <= 1000 m ohne Lastminderung
    > 1000...< 2000 m ohne Lastminderung (maximale Umgebungstemperatur 40 °C, keine Schutzfolie, seitl. Abstand > 50 mm)
    Vibrationsfestigkeit
    1 gn (f= 13…150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm (f= 3…13 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
    Schutzart (IP)
    IP20
    Am Oberteil: IP40 (ohne Entfernen der Schutzfolie)
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Software - Released
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    SD328B_GSD (Version 1.0)
    Datum 14.01.19
    Größe 4.5 KB
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Motion control catalogue (Version 1.0)
    Datum 17.12.18
    Größe 43.3 MB
    Auswahlkatalog 2019 – Effiziente Lösungen (Version 1.0)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    SD328B Product manual (Version 2.03)
    Datum 13.12.17
    Größe 2.1 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EPLAN - Schrittmotorverstärker SD328 (Version 1.0)
    Datum 15.11.16
    Größe 1.2 MB
    Eplan V5.7 Makros für Schrittmotorverstärker SD328 - Handbuch (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TÜV Nord Certificate SD328 STO (Version 1.0)
    Datum 21.08.18
    Größe 746 KB
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lexium DoC SD328 (Version 1.0)
    Datum 21.08.18
    Größe 137.5 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lexium SD3 Stepper Motor Drive - 2.5 to 6.8 A, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.