Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Zone controller wireless Zigbee Pro - PIR cover - analog output

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • UVP zzgl. MwSt*
    306,00 EUR
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    EcoStruxure Building Expert
    Produktname
    SE7000 Series
    Kurzbezeichnung des Geräts
    SE7200
    Produkt oder Komponententyp
    Zone Kontroller
    PIR cover
    Mit Deckel
    Sensortyp
    NTC-Thermistor T2 10 kOhm Messbereich: +/-0.5 °C
    Zusatzmerkmale
    Geräteanwendung
    Zonenthermostat
    Netzwerkfrequenz
    50 Hz
    60 Hz
    Kompatible Produktfamilie
    EnOcean MPM MPM-GW Gateway
    EnOcean MPM MPM-VS Strömungssensor
    EnOcean MPM MPM-VA Strömungssensor
    EnOcean MPM MPM-UN Controller
    Kommunikationsprotokoll
    Zigbee Pro
    Anzahl Geräte
    50 ZigBee maximal
    Funktion verfügbar
    Vorwärmer nicht enthalten
    Feuchteregulierung nicht enthalten
    Zeitplanung nicht enthalten
    Messgenauigkeit
    Temperatur: +/-0.5 °C,
    Messeingänge
    2 Analogeingang 0...10 V
    Eingangsspannung
    10-30 V AC
    Anzahl von Ausgängen
    2
    Ausgangsspannung
    0...10 V DC <= 5 mA
    30 V AC
    Breite
    87 mm
    Tiefe
    38 mm
    Höhe
    125 mm
    Produktgewicht
    340 g
    Montage
    Relative Feuchtigkeit
    0…95 %
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0…50 °C
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /