Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

EBE - FCU controller - Network Ready - commercial - floating

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
  • UVP zzgl. MwSt*
    128,00 EUR
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    EcoStruxure Building Expert
    Produktname
    SE7000 Series
    Kurzbezeichnung des Geräts
    SE7300
    Produkt oder Komponententyp
    Raum-Controller
    Geräteanwendung
    Niederspannungs-Fan-Coil
    PIR-Abdeckung
    Ohne Deckel
    Sensortyp
    NTC-Thermistor T2 10 kOhm mit Messgenauigkeit: +/- 0.2 °F
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    EcoStruxure Building Expert Kommunikationskarte
    EcoStruxure Building Expert Geber
    EcoStruxure Building Expert Temperaturgeber
    EcoStruxure Building Expert Relais
    EcoStruxure Building Expert Sensor-Abdeckplatte
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    10-30 V AC 50/60 Hz
    Nennbetriebsleistung in VA
    2 VA
    elektrische Isolierungsklasse
    Klasse II
    Netzwerkfrequenz
    60 Hz
    50 Hz
    Kommunikationsprotokoll
    Without Protokoll
    angezeigte Information
    Temperatur : - 40...122 °F
    Steuerungsgenauigkeit
    Für Temperatur : +/- 0.9 °F Typischerweise bei 70 °F kalibriert
    Anzahl von Eingängen
    1 potenzialfreier Kontakt Eingang
    Anzahl von Ausgängen
    2 Universal Ausgang
    Ausgangstyp
    Triac
    Output rating
    30 V AC , 1 A (maximal)
    30 V AC , 3 A (Einschaltstrom)
    Temperatureinstellungsbereich
    40-90 °F (Heizung)
    0.9 °F (pro Schritt)
    54-100 °F (Kühlung)
    AWG Messgerät
    AWG 22...AWG 18
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmleiste
    Breite
    3.42 in
    Tiefe
    1.18 in
    Höhe
    4.92 in
    Produktgewicht
    0,75 lb(US)
    Montage
    Einstellbereich
    Humidification : 10...90 %
    Entfeuchtung : 15-95 %
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    32-122 °F
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -22-122 °F
    Relative Feuchtigkeit
    0-95 % nicht kondensierend
    Normen
    ICES-003
    CSA C22.2 No 24
    UL 873
    FCC Teil 15 Abschnitt B
    Produktzertifizierungen
    C-Tick : AS/NZS CISPR 22
    FCC : CFR 47 Teil 15 class A
    UL listed file E27734 CCN XPAX
    UL listed file E27734 CCN XPAX7
    CE
    Richtlinien
    89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
    Nachhaltigkeit
    ROHS
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Datum 30.11.18
    Größe 295.8 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.