Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

EBE - FCU controller - Zigbee - commercial - PIR cover - floating

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • UVP zzgl. MwSt*
    340,00 EUR
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    EcoStruxure Building Expert
    Produktname
    SE7000 Series
    Kurzbezeichnung des Geräts
    SE7300
    Produkt oder Komponententyp
    Raum-Controller
    Geräteanwendung
    Niederspannungs-Fan-Coil
    PIR cover
    Mit Deckel
    Sensortyp
    NTC-Thermistor T2 10 kOhm Messbereich: +/- 0.2 °F
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    EcoStruxure Building Expert Kommunikationskarte
    EcoStruxure Building Expert Geber
    EcoStruxure Building Expert Temperaturgeber
    EcoStruxure Building Expert Relais
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    10...30 V AC 50/60 Hz
    Nennbetriebsleistung in VA
    2 VA
    elektrische Isolierungsklasse
    Klasse II
    Netzwerkfrequenz
    60 Hz
    50 Hz
    Kommunikationsprotokoll
    Zigbee
    angezeigte Information
    Temperatur: - 40...122 °F
    Control accuracy
    Temperatur: +/- 0.9 °F, (Typischerweise bei 70 °F kalibriert)
    Anzahl von Eingängen
    1 potenzialfreier Kontakt
    Anzahl von Ausgängen
    2 Universal
    Ausgangstyp
    Triac
    Output rating
    30 V AC, 1 A (maximal)
    30 V AC, 3 A (Einschaltstrom)
    Temperatureinstellungsbereich
    40…90 °F Heizung
    0,9 °F pro Schritt
    54…100 °F Kühlung
    AWG Messgerät
    AWG 22...AWG 18
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmleiste
    Breite
    3,42 in
    Tiefe
    1,5 in
    Höhe
    4,92 in
    Produktgewicht
    0,75 lb(US)
    Montage
    Setting range
    Befeuchtung: 10…90 %
    Entfeuchtung: 15…95 %
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    32…122 °F
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -22…122 °F
    Relative Feuchtigkeit
    0…95 % nicht kondensierend
    Normen
    ICES-003
    FCC Teil 15 Teilabschnitt C
    UL 873
    CSA C22.2 No 24
    Produktzertifizierungen
    CE
    C-Tick entspricht AS/NZS CISPR 22
    UL-gelistete Datei E27734 CCN XPAX
    UL-gelistete Datei E27734 CCN XPAX7
    FCC
    Richtlinien
    89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Datum 30.11.18
    Größe 307.7 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.05.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.