Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
Alle anzeigen Raumregler
Bild SER7355A5545E Schneider Electric

SER7355A5545E

Bild SER7355A5545E Schneider Electric
SER7355A5545E

EBE - FCU terminal equipment controller - LonWorks - lodging - RH sensor - PIR

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    0711426075175
  • UVP zzgl. MwSt*
    314,00 EUR
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    EcoStruxure Building Expert
    Produktname
    SE7000 Series
    Kurzbezeichnung des Geräts
    SER7300
    Produkt oder Komponententyp
    Raum-Controller
    PIR cover
    Mit Deckel
    Sensortyp
    Einzelpunktkalibrierter Sensor für relative Luftfeuchtigkeit aus Polymer Messbereich: +/- 5 %
    NTC-Thermistor T2 10 kOhm Messbereich: +/- 0.9 °F
    Zusatzmerkmale
    Geräteanwendung
    Niederspannungs-Fan-Coil
    Netzwerkfrequenz
    60 Hz
    50 Hz
    Kommunikationsprotokoll
    LonWorks
    Funktion verfügbar
    Feuchteregulierung
    Messgenauigkeit
    Luftfeuchtigkeit: +/- 5 %, 20...80 % RH (nicht kondensierend)
    Temperatur: +/- 0.9 °F,
    Eingangsspannung
    10-30 V AC
    Breite
    3,42 in
    Tiefe
    1,5 in
    Höhe
    4,92 in
    Produktgewicht
    0,75 lb(US)
    Marktsegment
    Befestigen
    Hotel
    Montage
    dehumidification setpoint range
    30…95 %
    Relative Feuchtigkeit
    0…95 %
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    32…122 °F
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen1
    • Englisch1
    • Französisch1
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 248.8 KB
    Datum 20.04.16
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /