Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Easy UPS 1 Ph On-Line
Bild SRVS1KI Schneider Electric

SRVS1KI

Bild SRVS1KI Schneider Electric
SRVS1KI

Easy UPS SRVS 1000 VA, 230 V

Weitere Eigenschaften Anzeigen
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Übersicht
    Lieferzeit
    Normalerweise auf Lager
    Allgemein
    gelieferte Ausrüstung
    Basic UPS signalling RS-232 cable
    CD mit Software
    Benutzerhandbuch
    USB-Kabel
    max runtime
    4 min.
    Number of tare power
    41 W
    Number of power module free slots
    0
    Number of power module filled slots
    0
    redundant
    No
    UPS size
    WS
    Abmessungen
    Kabellänge
    1,48 m
    Farbe
    Schwarz
    Tiefe
    28,8 cm
    Höhe
    22,3 cm
    mounting preference
    No preference
    Produktgewicht
    9,3 kg
    Montagevariante
    Nicht rackmontiert
    two post mountable
    0
    USB-kompatibel
    No
    Breite
    14,5 cm
    Eingang
    Netzwerkfrequenz
    40...70 Hz
    plug standard
    IEC 60320 C14
    Eingangsspannungsgrenzen
    100 - 280 V einstellbar (halbe Last)
    160 - 280 V
    Andere Eingangsspannungen
    220 V
    240 V
    Anzahl von Kabeln
    1
    Eingangsspannung
    230 V
    Ausgang
    Nennleistung in W
    800 W
    Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
    800 W
    Ausgangsfrequenz
    50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisiert
    Andere Ausgangsspannungen
    220 V
    240 V
    Scheitelfaktor
    3:1
    Topologie
    Online-Doppelwandlung
    Wellentyp
    Sinuswelle
    nb of power socket outlets
    3 IEC 60320 C13
    Bypass-Art
    Interner bypass (automatisch und manuell)
    curve equation
    Efficiency
    curve fixed loss
    0,0414
    curve load maximum
    100 %
    curve load minimum
    5 %
    curve proportional loss
    0,0537
    curve square loss
    0,0185
    curve X-axis maximum
    100 %
    curve test cond ID
    Kurvenanpassung der gemessenen Daten in Übereinstimmung mit den ENERGY STAR Test-Methode für Unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Alle Messungen wurden im normalen Betriebsmodus vorgenommen, unter typischen Umgebungsbedingungen mit einer Eingangsspannung von 230 V/50 Hz und einer gleichmäßigen ohmschen Last (Leistungsfaktor 1,0) am Ausgang.
    curve X-axis minimum
    0 %
    curve X-axis title
    Load
    curve X-axis units
    Percentage
    curve Y-axis maximum
    100 %
    curve Y-axis minimum
    50 %
    curve Y-axis title
    Efficiency
    curve Y-axis units
    Percentage
    graph display
    2
    output voltage
    230 V
    Maximum configurable power in VA
    1000 VA
    Nennleistung in VA
    1000 VA
    runtime at 200W
    00:24:00
    runtime at 400W
    00:11:00
    Umschaltzeit
    Normal 4 ms
    Conformance
    Produktzertifizierungen
    CE
    Normen
    IEC 62040-1-1
    IEC 62040-1-2
    Umgebung
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0…40 °C
    Relative Feuchtigkeit
    0…95 % nicht kondensierend
    Aufstellungshöhe
    0 - 10000 ft
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -20…50 °C
    Aufbewahrungshöhe
    0,00…15240,00 m
    Geräuschpegel
    50 dB
    show note OP temperature
    No
    Schutzart (IP)
    IP20
    Batterien und Überbrückungszeit
    Batterietyp
    Bleisäurebatterie
    Vorinstallierte Batterien
    0
    Leere Batterieschächte
    0
    typische Ladedauer
    4 h
    zusätzliche Informationen
    Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
    Flüssigelektrolytwert
    0
    battery curve
    D
    Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint?
    38 W rated
    Battery power in VAH
    216 VAh capacity
    152 VAh runtime
    Extendable Run Time
    0
    Kommunikation & Management
    freie Steckplätze
    1
    Control panel
    Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole
    Steuerungspanel
    Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton
    Überspannungsschutz und Filterung
    Überspannung Einschätzung
    600 J
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    10,6 kg
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen8
    • Deutsch1
    • Englisch4
    • Französisch1
    • Italienisch1
    • Spanisch1
    Benutzerhandbuch
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 371.1 KB
    Datum 22.01.18
    prp.document.label.format pdf
    Größe 536.6 KB
    Datum 06.06.19
    prp.document.label.format pdf
    Größe 4.7 MB
    Datum 06.06.18
    SCHNEIDER ELECTRIC SAFETY GUIDE - EASY UPS BV/BVS/SRV/SRVS (Version V0)
    Beschreibung
    Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS SRV, SRVS, BV and BVS products only
    prp.document.label.format pdf
    Größe 119.7 KB
    Datum 22.01.18
    Beschreibung
    Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS SRV, SRVS, BV and BVS products only
    prp.document.label.format pdf
    Größe 366.2 KB
    Datum 22.01.18
    prp.document.label.format pdf
    Größe 362.2 KB
    Datum 22.01.18
    prp.document.label.format pdf
    Größe 113 KB
    Datum 22.01.18
    Broschüre
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 905.7 KB
    Datum 06.01.20