Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
APC Smart-UPS RT, 10000 VA, 230 V

SURT10000XLI

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)

SURT10000XLI kann durch folgende Kombination ersetzt werden:
EAN Code: 0731304205371
Ersatzbatterien (1) verfügbar
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
28130
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer ​
information_stroke
Die Energieeffizienz dieses Produkts ist mindestens 10 % besser als der Marktdurchschnitt oder die vorherige Generation des Produkts.
Energieeffizientes Produkt
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
1 Yr Advantage EAA Prevent Service Plan for (1) 1P UPS up to 10kVA

WADV1PEAA

1 Yr Advantage EAA Prevent Service Plan for (1) 1 or 3P UPS 10 - 40kVA, Batt Frm, PDU or Acc.

WADVEAA-AA-01