Weiter mit Hauptinhalt
Deutschland
Unsere Marken
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Einkaufswagen
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Anmelden/Registrieren
User name
Abmelden
Unsere Marken
mySchneider – Ihre Zeitersparnis
Zugriff auf Preislisten, Produktinformationen, Dokumente, Software & Bestellmanagement
Nutzung von Selektoren, Konfiguratoren und Tools
Teilnahme an Schulungen & Partnerprogrammen
Kontaktaufnahme zum Kundensupport
Anmelden
Benutzerkonto erstellen
Weitere Vorteile
entdecken
0
Die Anzahl von Dokumenten beträgt
Cancel
Hauptmenü
Produkte
Hauptmenü
Software
Hauptmenü
Services
Hauptmenü
Lösungen
Hauptmenü
Hauseigentümer
Hauptmenü
Support
Hauptmenü
Unternehmen
Deutschland
Unsere Marken
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Einkaufswagen
Meine Dokumente
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Anmelden/Registrieren
User name
Abmelden
Willkommen auf der Website von Schneider Electric
Willkommen auf unserer Website.
Auf dieser Website bleiben
Land auswählen
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
APC Symmetra 8 kVA, skalierbar auf 16 kVA N+1, 380-415 V 3:1, schwarz
SY8KEX3IBX120
Eingestellt am:
31.12.2004
Der Service wird eingestellt am:
31.12.2015
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
SY8KEX3IBX120 wird ersetzt durch:
1×
APC Symmetra LX 8kVA, skalierbar auf 16kVA N+1 Tower, 220/230/240 V oder 480/400/415V
SYA8K16I
SY8KEX3IBX120 wird ersetzt durch: