Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
Alle anzeigen Harmony XAM, XAP
Bild XAPA1104 Schneider Electric

XAPA1104

Green premium brand logo
Bild XAPA1104 Schneider Electric
XAPA1104
Green premium brand logo

Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, 4 Bohrungen in 2 Reihen

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3389110313192
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XAP
    Produkt oder Komponententyp
    Leere Kontrollstation ohne Scharniere
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XAPA
    Zielort Produkt
    Für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm
    Größe der Produktfrontplatte
    85 x 146 mm
    nutzbare Tiefe
    83 mm
    Anzahl der Ausschalter
    4 Aussparungen
    Farbe des Schaltschranksockels
    Grau
    Farbe der Abdeckung
    Grau
    Material
    Glasfaserverstärktes Polyester
    Kabeleinführung
    Nicht verdrillt
    Gehäusevariante
    Einbaugehäuse
    Schutzart (IP)
    IP65 entspricht IEC 60529
    IP69 entspricht NF C 20-010
    IP69K
    Chemikalienbeständigkeit
    Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Säuren
    Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber allen Lösungsmitteln
    Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Basen
    Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Diesel
    Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mineralischen Salzen
    Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Fetten
    Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Treibstoffen
    Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Salzwasser
    Zusatzmerkmale
    Anzahl von vertikalen Zeilen
    2
    Flammenfestigkeit
    M3 entspricht CSTB
    VO entspricht UL 94
    Produktgewicht
    0,47 kg
    Montage
    Schutzbehandlung
    TH
    TC
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40…70 °C
    Überspannungskategorie
    Klasse II entspricht IEC 60536
    Klasse II entspricht NF C 20-030
    Feuer Beständigkeit
    850 °C entspricht NF C 20-455
    960 °C entspricht IEC 92
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen9
    • Deutsch5
    • Englisch6
    • Französisch3
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe zip
    Größe 73.9 KB
    Datum 29.11.06
    Dateien im Dokument
    dwf
    1.1 KB
    dxf
    35.3 KB
    wmf
    3.6 KB
    dwg
    33.8 KB
    Größe zip
    Größe 110.1 KB
    Datum 29.11.06
    Dateien im Dokument
    dwf
    2.4 KB
    dxf
    59.2 KB
    wmf
    6.1 KB
    dwg
    42.4 KB
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 87.7 KB
    Datum 29.03.95
    Beschreibung
    CSA Certificate
    Merkblatt
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 789.7 KB
    Datum 01.04.11
    Entsorgungsinformationen
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 27.5 MB
    Datum 01.09.18
    Produktumweltprofil
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 27.4 MB
    Datum 01.09.18
    REACH Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, 4 Bohrungen in 2 Reihen
    Beschreibung
    Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, 4 Bohrungen in 2 Reihen
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 11.12.19
    Beschreibung
    Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, 4 Bohrungen in 2 Reihen
    RoHS Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, 4 Bohrungen in 2 Reihen
    Beschreibung
    Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, 4 Bohrungen in 2 Reihen
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 11.12.19
    Beschreibung
    Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, 4 Bohrungen in 2 Reihen
    RoHS-Erklärung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, 4 Bohrungen in 2 Reihen
    Beschreibung
    Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, 4 Bohrungen in 2 Reihen
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 11.12.19
    Beschreibung
    Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, 4 Bohrungen in 2 Reihen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /