Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Harmony XAM, XAP
Bild XAPS14221NZ Schneider Electric
Nicht mehr verfügbar

XAPS14221NZ

Green premium brand logo
Bild XAPS14221NZ Schneider Electric
Nicht mehr verfügbar
XAPS14221NZ
Green premium brand logo

vandalismussicheres Unterputz-Steuergehäuse, XAP-S, Schloss mit Spezialschlüssel

Weitere Eigenschaften Anzeigen
Für das Produkt XAPS14221NZ gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
  • EAN Code
    3389110969894
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XAPS
    Produkt oder Komponententyp
    Steuerstat m Schlüsselbet
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XAPS
    Produktmontage
    Bündiger Einbau
    Aufbau der Kontrollstation
    1 Schlüsselwahlschalter, Federrückführung von rechts nach links 1S Pfeil nach rechts Markierung
    Typ der Schließung
    Spezialschlüssel
    Betriebs-Positionsinformation
    2 Stellungen
    Schlüsselabzugposition
    Links
    Betrieb der Kontakte
    Gestuft schaltend
    Zusatzmerkmale
    Produktgewicht
    0,89 kg
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmen mit Schraubklemmung, <= 2 x 1,5 mm² mit Aderendhülse entspricht EN/IEC 60947-1
    Klemmen mit Schraubklemmung, >= 1 x 0,22 mm² ohne Aderendhülse entspricht EN/IEC 60947-1
    Anzugsmoment
    0,8…1,2 Nm entspricht EN/IEC 60947-1
    Schraubenkopfform
    Kreuz kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubendreher
    Kreuz kompatibel mit Pozidriv-Schraubendreher Nr. 1 Schraubendreher
    Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubendreher
    Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubendreher
    Material der Kontakte
    Silberlegierung (Ag/Ni)
    maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
    25 MOhm
    Kurzschlussschutz
    10 A Patronensicherung Typ gG entspricht IEC 60947-5-1
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    10 A entspricht IEC 60947-5-1
    Nennisolationsspannung Ui
    600 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht IEC 60947-1
    Nennbetriebsstrom Ie
    3 A bei 240 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
    6 A bei 120 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
    0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
    0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
    0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
    1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
    Kompatibilitätscode
    XAPS
    Montage
    Schutzbehandlung
    TC
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse I entspricht IEC 60536
    Schutzart (IP)
    IP54 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK08 entspricht EN 50102
    Normen
    EN/IEC 60947-5-1
    Verpackungseinheiten
    Gewicht VPE1
    0,540 kg
    Höhe VPE1
    1,700 dm
    Breite VPE1
    0,600 dm
    Länge VPE1
    1,200 dm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen5
    • Deutsch3
    • Englisch3
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 416.8 KB
    Datum 01.06.10
    Entsorgungsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 27.5 MB
    Datum 01.09.18
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XAPS14221NZ : vandalismussicheres Unterputz-Steuergehäuse, XAP-S, Schloss mit Spezialschlüssel
    Beschreibung
    vandalismussicheres Unterputz-Steuergehäuse, XAP-S, Schloss mit Spezialschlüssel
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 15.08.20
    Beschreibung
    vandalismussicheres Unterputz-Steuergehäuse, XAP-S, Schloss mit Spezialschlüssel
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XAPS14221NZ : vandalismussicheres Unterputz-Steuergehäuse, XAP-S, Schloss mit Spezialschlüssel
    Beschreibung
    vandalismussicheres Unterputz-Steuergehäuse, XAP-S, Schloss mit Spezialschlüssel
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 15.08.20
    Beschreibung
    vandalismussicheres Unterputz-Steuergehäuse, XAP-S, Schloss mit Spezialschlüssel
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 27.4 MB
    Datum 01.09.18
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.