Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 GRÜNER STARTTASTER

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XAW
    Produkt oder Komponententyp
    Komplette Kontrollstation
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XAWF
    Anwendung derBedieneinheit
    Start-Funktion
    Material
    Metall
    Aufbau der Kontrollstation
    1 Tastschalter, bündig, grün, Rückstellung 1S
    Zusatzmerkmale
    Farbe des Schaltschranksockels
    Schwarz
    Farbe der Abdeckung
    Schwarz
    Kabeleinführung
    1 Einführung für ISO M20-Kabelverschraubung
    Breite
    80 mm
    Tiefe
    77 mm
    Höhe
    80 mm
    Beschriftung
    Ex tb IIIC T85°C Db IP65
    mechanische Lebensdauer
    5000000 Zyklen
    Kurzschlussschutz
    10 A Patronensicherung Typ gG
    Nennbetriebsstrom Ie
    3 A bei 240 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    6 A bei 120 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…60 °C
    Überspannungskategorie
    I entspricht IEC 60536
    Schutzart (IP)
    IP65 entspricht IEC 60529
    Standards
    EN 60079-0:2009
    EN 60079-31:2009
    EN 60947-5-4
    EN 61000-6-2
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    IEC 60079-0:2007
    IEC 60079-31:2008
    Richtlinien
    94/9/EC - ATEX-Richtlinie
    Staubzone
    Zonen 21 - 22
    Produktzertifizierungen
    INERIS 04ATEX0023X
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ATEX Explosive atmosphere complete station metal W80 D77 H80 function start or stop (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XAW...EX Control Stations for explosive atmosphere (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XAWF...EX - XAW G...EX Control Stations for explosive atmosphere, Instruction Sheet (Version 05)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XAW...EX Control stations (Version 1.0)
    Datum 16.04.18
    Größe 79.5 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /