Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   OsiSense XC
Bild XCKMR1656363 Schneider Electric

XCKMR1656363

Green premium brand logo
Bild XCKMR1656363 Schneider Electric
XCKMR1656363
Green premium brand logo

XCKMR Pos.sch., Sonder

Weitere Eigenschaften Anzeigen
  • EAN Code
    3389118341906
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XC
    Name der Reihe
    Standardformat
    Produkt oder Komponententyp
    Positionsschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XCKL
    Gehäusetyp
    Befestigt
    Kopftyp
    Drehkopf
    Material
    Metall
    Gehäusematerial
    Zamak
    Befestigungsart
    An dem Gehäuse
    Bewegung des Steuerkopfes
    Drehachse
    Operatortyp
    Rollenhebel mit Federrückstellung Thermoplast
    Ansatztyp
    Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
    Anzahl der Pole
    2
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    1Ö+1S
    Betrieb der Kontakte
    Mit Sprungfunktion
    Zusatzmerkmale
    Schalterbetätigung
    Durch 30° Nocke
    elektrische Verbindung
    Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 1,5 mm²
    Kontaktisolationsform
    Zb
    Anzahl von Stufen
    1
    Positivöffnung
    Mit
    minimales Drehmoment für Positivöffnung
    0,25 Nm
    minimales Auslösedrehmoment
    0,1 Nm
    minimale Betätigungsgeschwindigkeit
    0,01 m/min
    maximale Betätigungsgeschwindigkeit
    1,5 m/s
    Kontaktcodebezeichnung
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
    thermischer Strom [Ithe]
    10 A AC
    Nennisolationsspannung Ui
    300 V entspricht UL 508
    500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
    300 V entspricht CSA C22.2 No 14
    maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
    25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht IEC 60664
    6 kV entspricht IEC 60947-1
    Kurzschlussschutz
    10 A Patrone Sicherung, Typ gG
    elektrische Lebensdauer
    5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 120 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 24 V, 7 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 48 V, 10 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    Mechanische Lebensdauer
    15000000 Zyklen
    Breite
    52 mm
    Höhe
    72 mm
    Tiefe
    30 mm
    Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Montage
    Stoßfestigkeit
    50 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
    Vibrationsfestigkeit
    25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
    Schutzart (IP)
    IP66entsprichtEN/IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK05 entspricht EN 50102
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse I entspricht IEC 61140
    Klasse I entspricht NF C 20-030
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Schutzbehandlung
    TC
    Produktzertifizierungen
    UL
    CSA
    Normen
    EN 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN 60204-1
    IEC 60204-1
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    0,630 kg
    Höhe VPE1
    0,860 dm
    Breite VPE1
    3,120 dm
    Länge VPE1
    1,160 dm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen6
    • Deutsch3
    • Englisch4
    • Französisch2
    • Italienisch1
    • Portugiesisch1
    • Spanisch1
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beschreibung
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Größe 353.6 KB
    Datum 15.08.19
    Beschreibung
    UL certification record (listed products)
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 568.4 KB
    Datum 21.09.17
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Beschreibung
    EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Größe 645.5 KB
    Datum 22.11.16
    Beschreibung
    EU declaration of conformity
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCKMR1656363 : XCKMR Pos.sch., Sonder
    Beschreibung
    XCKMR Pos.sch., Sonder
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Beschreibung
    XCKMR Pos.sch., Sonder
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCKMR1656363 : XCKMR Pos.sch., Sonder
    Beschreibung
    XCKMR Pos.sch., Sonder
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Beschreibung
    XCKMR Pos.sch., Sonder
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 279.2 KB
    Datum 01.11.17