Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Preventa XCS
Bild XCSE741214 Schneider Electric

XCSE741214

Bild XCSE741214 Schneider Electric
XCSE741214

XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 2Ö+1S - gest. schlt. 2 Leit.einf.

Weitere Eigenschaften Anzeigen
  • EAN Code
    3389118129139
  • 524,00 EUR
    Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich Mehrwertsteuer für Deutschland, Stand November 2020.
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Preventa Sicherheitserkennung
    Produkt oder Komponententyp
    Sicherheitsschalter
    Komponentenname
    XCSE
    Design
    Rechteckig
    Material
    Metall
    Kopftyp
    Antriebskopf umsetzbar
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    2Ö+1S
    Betrieb der Kontakte
    Gestuft schaltend, BBM
    Typ und Zusammensetzung der Magnetkontakte
    1Ö+1S (gestuf schaltend, gleichzeitig schaltend)
    Kabeleinführung
    2 Kabeleinführungen für M20 x 1,5
    Bemessungsbetriebsspannung des Magnetventils [Us]
    24 V - 20 - 10 %
    äußerer Kabeldurchmesser
    9…12 mm
    elektrische Verbindung
    Terminal, Klemmkapazität: 1 x 0,5-2 x 1,5 mm², mit oder ohne Kabelende
    Anzahl der Pole
    3
    Beschreibung der Verriegelungsoptionen
    Mit funktionsüberwachter Zuhaltung und elektromagnetischer Verriegelung
    Lokale Signalisierung
    2 LEDs (grün oder orange)Schutz offen/Schutz geschlossen und verriegelt:
    Signalkreisspannung
    24/48 V (Spannungsgrenzen: 20 - 52 V)
    Zusatzmerkmale
    Positivöffnung
    Mit Öffner-Kontakt
    Versorgungsspannungstyp
    AC/DC
    Versorgungsfrequenz
    50/60 Hz
    Lastfaktor
    1
    Leistungsaufnahme in VA
    10 VA Einschaltstrom
    10 VA versiegelt
    Art des Signalstromkreises
    AC/DC
    Verbrauch des Signalstromkreises
    7 mA
    Mechanische Lebensdauer
    1000000 Zyklen
    minimale Betätigungsgeschwindigkeit
    0,01 m/s
    maximale Betätigungsgeschwindigkeit
    0,5 m/s
    Nennbetriebsstrom Ie
    0,55 A bei 125 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    3 A bei 120 V, AC-15, B300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A bei 240 V, AC-15, B300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    thermischer Strom [Ithe]
    6 A
    Nennisolationsspannung Ui
    50 V entspricht EN/IEC 60947-1 für Signalschaltkreis
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
    Schutzfunktionen
    Überspannungsschutz für Signalschaltkreis
    Kurzschlussschutz
    10 A Patronensicherung Typ gG (gl)
    gewaltsames Zurückziehen des Betätigers
    2000 N
    Minimale Ümgebungstemperatur während Betrieb
    20 N
    maximale Betriebsrate
    10 cyc/mn für maximale Haltbarkeit
    Sicherheitsniveau
    Bis zu Kategorie 4 mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
    Bis zu PL e mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
    Bis zu SIL3 mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/IEC 61508
    Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
    B10d = 5000000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
    Gehäusematerial
    Zamak
    Kopfmaterial
    Zamak
    Tiefe
    44 mm
    Höhe
    146 mm
    Breite
    98 mm
    Produktgewicht
    1,14 kg
    Montage
    Normen
    EN/IEC 60204-1
    EN 1088/ISO 14119
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/ISO 12100
    EN/IEC 60947-5-1
    Produktzertifizierungen
    UL
    CSA
    Schutzbehandlung
    TC
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…40 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    10 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse I entspricht EN/IEC 61140
    Schutzart (IP)
    IP67entsprichtEN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    Verpackungseinheiten
    Verpackungstyp VPE1
    PCE
    Anzahl der Geräte pro Packung
    1
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    1,434 kg
    Höhe VPE1
    12,5 cm
    Breite VPE1
    13 cm
    Länge VPE1
    18,5 cm
    Gewicht VPE2
    6,154 kg
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen5
    • Deutsch3
    • Englisch3
    • Französisch1
    • Italienisch1
    • Portugiesisch1
    • Spanisch1
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.4 MB
    Datum 01.11.19
    Entsorgungsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 307.5 KB
    Datum 01.12.11
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCSE741214 : XCSE741214_REACH_DECLARATION
    Beschreibung
    XCSE741214_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 05.12.20
    Beschreibung
    XCSE741214_REACH_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCSE741214 : XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 2Ö+1S - gest. schlt. 2 Leit.einf.
    Beschreibung
    XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 2Ö+1S - gest. schlt. 2 Leit.einf.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 05.12.20
    Beschreibung
    XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 2Ö+1S - gest. schlt. 2 Leit.einf.
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 385.1 KB
    Datum 01.11.17