Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Preventa XCS
Bild XCSM3710L5 Schneider Electric

XCSM3710L5

Green premium brand logo
Bild XCSM3710L5 Schneider Electric
XCSM3710L5
Green premium brand logo

XCSM-Si-Pos.sch., Met.gek., Met.-Kuppenstößel, 2Ö+1S, 5 m Kabel

Weitere Eigenschaften Anzeigen
  • EAN Code
    3389110244182
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Preventa Sicherheitserkennung
    Produkt oder Komponententyp
    Sicherheits-Positionsschalter
    Komponentenname
    XCSM
    Design
    Miniatur
    Material
    Metall
    Kopftyp
    Rollenstößel
    Schutztechnologie
    Kunststoff-Schutzabdeckung, durch 5Nocken Torx-Sicherheitsschrauben gesichert
    Ansatztyp
    Anfahrrichtung
    Operatortyp
    Metall-Kuppenstößel
    Typ und Zusammenstellung der Kontakte
    1Ö+1Ö+1S
    Betrieb der Kontakte
    Gestuft schaltend, BBM
    Zusatzmerkmale
    Elektrische Verbindung
    Vorverdrahtet
    Kabellänge
    5 m
    Zusammensetzung des Kabels
    7 x 0,5 mm²
    Befestigungsart
    An dem Gehäuse
    Anzahl der Pole
    3
    Positivöffnung
    Mit Öffner-Kontakt
    Mechanische Lebensdauer
    10000000 Zyklen
    minimale Auslösekraft
    8,5 N
    Mindestkraft für Positivöffnung
    42,5 N
    minimale Betätigungsgeschwindigkeit
    6 m/min
    maximale Betätigungsgeschwindigkeit
    0,5 m/s
    Kontaktcodebezeichnung
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) entspricht EN 60947-5-1
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) entspricht EN 60947-5-1
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
    Nennisolationsspannung Ui
    300 V entspricht UL 508
    400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-5-1
    300 V entspricht CSA C22.2 No 14
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    4 kV entspricht IEC 60664
    4 kV entspricht IEC 60947-1
    maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
    25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
    Kurzschlussschutz
    6 A Patronensicherung Typ gG (gl)
    Wiederholungsgenauigkeit
    0,05 mm bezogen auf die Auslösepunkte
    Gehäusematerial
    Zamak
    Kopfmaterial
    Zamak
    Tiefe
    16 mm
    Höhe
    60 mm
    Breite
    30 mm
    Produktgewicht
    0,165 kg
    Montage
    Normen
    EN 1088
    EN/IEC 60204-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    Produktzertifizierungen
    CSA
    UL
    Sicherheitsniveau
    Bis zu Kategorie 4 mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
    Bis zu PL e mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
    Bis zu SIL3 mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht IEC 61508
    Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
    B10d = 50000000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
    Schutzbehandlung
    TC
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Vibrationsfestigkeit
    25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    25 gn für 18 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse I entspricht NF C 20-030
    Klasse I entspricht EN/IEC 61140
    Schutzart (IP)
    IP66entsprichtIEC 60529
    IP67entsprichtIEC 60529
    IP68entsprichtIEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK06 entspricht EN 50102
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    0,538 kg
    Höhe VPE1
    0,400 dm
    Breite VPE1
    1,800 dm
    Länge VPE1
    2,000 dm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen12
    • Deutsch6
    • Englisch10
    • Chinesisch4
    • Französisch5
    • Italienisch4
    • Portugiesisch4
    • Spanisch4
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Metal XCS M, metal end plunger (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    dxf
    32.8 KB
    dwf
    2.7 KB
    wmf
    5.1 KB
    dwg
    14.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Größe 55.5 KB
    Datum 13.01.05
    Dateien im Dokument
    dxf
    32.8 KB
    dwf
    2.7 KB
    wmf
    5.1 KB
    dwg
    14.9 KB
    Metal XCS M, metal end plunger (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    dwg
    10.1 KB
    dxf
    21.4 KB
    dwf
    1.7 KB
    wmf
    3 KB
    prp.document.label.format zip
    Größe 36.3 KB
    Datum 13.01.05
    Dateien im Dokument
    dwg
    10.1 KB
    dxf
    21.4 KB
    dwf
    1.7 KB
    wmf
    3 KB
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.5 MB
    Datum 14.08.20
    Beschreibung
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Größe 28 KB
    Datum 12.09.17
    Beschreibung
    CSA certificate of compliance
    XCS... safety switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beschreibung
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Größe 300 B
    Datum 02.12.86
    Beschreibung
    UL certification record (listed products)
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.6 MB
    Datum 01.11.19
    Entsorgungsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 203.4 KB
    Datum 01.12.11
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.2 MB
    Datum 13.04.18
    Beschreibung
    EC/EU declaration of conformity
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCSM3710L5 : XCSM-Si-Pos.sch., Met.gek., Met.-Kuppenstößel, 2Ö+1S, 5 m Kabel
    Beschreibung
    XCSM-Si-Pos.sch., Met.gek., Met.-Kuppenstößel, 2Ö+1S, 5 m Kabel
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 26.11.20
    Beschreibung
    XCSM-Si-Pos.sch., Met.gek., Met.-Kuppenstößel, 2Ö+1S, 5 m Kabel
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCSM3710L5 : XCSM3710L5_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    XCSM3710L5_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 26.11.20
    Beschreibung
    XCSM3710L5_ROHS_DECLARATION
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 740.7 KB
    Datum 01.11.17