Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   OsiSense XM
Bild XMLR010G0T76 Schneider Electric

XMLR010G0T76

Bild XMLR010G0T76 Schneider Electric
XMLR010G0T76

XMLR Durcksensor 10 bar, 1/4" 18 NPT, 24 VDC, 0-10 V, M12

Weitere Eigenschaften Anzeigen
  • EAN Code
    3389119610605
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XM
    Produkt oder Komponententyp
    Elektronischer Druckschalter
    Typ des Drucksensors
    Druckgeber
    Betätig.typ d. Druckschalters
    Druckgeber
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XMLR
    Größe des Drucksensors
    999,74 kPa
    10 bar
    maximal zulässiger akzidentieller Druck
    4 MPa
    3998,96 kPa
    40 bar
    Zerstörungsdruck
    40 bar
    4 MPa
    3998,96 kPa
    Kontrollierte Flüssigkeit
    Frischwasser (0…80 °C)
    Luft (-20…80 °C)
    Hydrauliköl (-20…80 °C)
    Kühlflüssigkeit (-20…80 °C)
    Prozessanschluss
    1/4" - 18 NPT (Buchse)
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24 V DC SELV (Spannungsgrenzen: 17…33 V)
    Zusatzmerkmale
    Leistungsaufnahme
    <= 50 mA
    elektrische Verbindung
    Stecker M12, 4-polig
    analoge Ausgangsfunktion
    0 - 10 V
    Typ des Ausgangssignals
    Analog
    analoge Ausgangsfunktion
    0 - 10 V
    Typ des Maßstabs
    Feste Differenzial
    Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten
    Keramik
    Fluorkohlenstoff FKM (Viton)
    316L Edelstahl
    Frontmaterial
    Polyester
    Gehäusematerial
    316L Edelstahl
    Polyacrylamid
    Betriebsposition
    Jede Position, bei kopfstehender Montage können Ablagerungen das Messergebnis verfälschen
    Schutzfunktionen
    Kurzschlussschutz
    Überspannungsschutz
    Verpolung
    Überlastschutz
    Reaktionszeit am Ausgang
    <= 10 ms für Analogausgang
    Displaytyp
    4 Ziffern 7 Segmente
    Ansprechzeit Display
    Schnell 50 ms
    Normal 200 ms
    Langsam 600 ms
    Max. Verzögerung zuerst
    300 ms
    Gesamtgenauigkeit
    <= 1 % des Messbereichs
    Linearitätsfehler am Analogausgang
    <= 0,5 % des Messbereichs
    Hysterese am Analogausgang
    <= 0,2 % des Messbereichs
    Messgenauigkeit am Schaltausgang
    <= 0,6 % des Messbereichs
    Wiederholungsgenauigkeit
    <= 0,2 % des Messbereichs
    Empfindlichkeitsabweichung
    +/- 0,03 % des Messbereichs/ °C
    Nullpunktabweichung
    +/- 0,1 % des Messbereichs/ °C
    Anzeigegenauigkeit
    <= 1 % des Messbereichs
    Mechanische Lebensdauer
    10000000 Zyklen
    Tiefe
    42 mm
    Höhe
    100 mm
    Breite
    41 mm
    Produktgewicht
    0,212 kg
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    0,5 kV DC
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder: 10 V/m 80 - 2000 MHz entspricht EN/IEC 61000-4-3
    Störfestigkeit gegenüber leitungsgebundenen HF-Störungen: 10 V 0,15-80 MHz entspricht EN/IEC 61000-4-6
    Zerstörfestigkeitsprüfung: 1 kV entspricht EN/IEC 61000-4-5
    Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung: 2 kV entspricht EN/IEC 61000-4-4
    Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung: 8 kV Luft, 4 kV Kontakt entspricht EN/IEC 61000-4-2
    Montage
    Kennzeichnung
    CE
    Produktzertifizierungen
    EAC
    CULus
    Normen
    UL 61010-1
    EN/IEC 61326-2-3
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…80 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…80 °C
    Schutzart (IP)
    IP65entsprichtEN/IEC 60529
    IP67entsprichtEN/IEC 60529
    Vibrationsfestigkeit
    20 gn (f= 10…2000 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    50 gn entspricht EN/IEC 60068-2-27
    Verpackungseinheiten
    Verpackungstyp VPE1
    PCE
    Anzahl der Geräte pro Packung
    1
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    181 g
    Höhe VPE1
    6,5 cm
    Breite VPE1
    7,5 cm
    Länge VPE1
    12,7 cm
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen19
    • Deutsch5
    • Englisch11
    • Französisch4
    • Italienisch2
    • Spanisch2
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.2 MB
    Datum 15.07.14
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    Beschreibung
    Pressure sensors XMLK, XMLG, XMEP and XMLP. Switches with 4-digits display ZMLP. Pressure sensors with 4-digits display XMLR.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 6.5 MB
    Datum 03.07.17
    Beschreibung
    Pressure sensors XMLK, XMLG, XMEP and XMLP. Switches with 4-digits display ZMLP. Pressure sensors with 4-digits display XMLR.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 6.5 MB
    Datum 03.07.17
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Beschreibung
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    prp.document.label.format pdf
    Größe 44 KB
    Datum 26.09.17
    Beschreibung
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    Beschreibung
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Größe 320 B
    Datum 13.05.15
    Beschreibung
    UL certification record (listed products)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Beschreibung
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    prp.document.label.format pdf
    Größe 43.2 KB
    Datum 06.05.15
    Beschreibung
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    Beschreibung
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Größe 42.6 KB
    Datum 06.05.15
    Beschreibung
    UL certification record (listed products)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    Beschreibung
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Größe 39.3 KB
    Datum 06.05.15
    Beschreibung
    UL certification record (listed products)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Beschreibung
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    prp.document.label.format pdf
    Größe 39.5 KB
    Datum 06.05.15
    Beschreibung
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 616.6 KB
    Datum 01.11.14
    prp.document.label.format pdf
    Größe 628.7 KB
    Datum 01.11.14
    prp.document.label.format pdf
    Größe 620.7 KB
    Datum 01.11.14
    prp.document.label.format pdf
    Größe 629.1 KB
    Datum 01.11.14
    prp.document.label.format pdf
    Größe 635.2 KB
    Datum 01.11.14
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 489 KB
    Datum 13.04.16
    Beschreibung
    EU declaration of conformity