Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XPE
    Produkt oder Komponententyp
    Fußschalter
    Material
    Metall
    Fußschaltertyp
    Einfach-Fußschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XPER
    Schutzabdeckung
    Ohne
    Auslösemechanismus
    Ohne Auslösemechanismus
    Betrieb der Kontakte
    1-stufig
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    1Ö+1S
    Farbe
    Orange
    Zusatzmerkmale
    Zwangsöffnung
    Mit entspricht EN/IEC 60947-5-1 AnhangK
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmschraube, <= 1 x 2.5 mm² mit oder ohne Kabelende
    Klemmschraube, <= 2 x 1,5 mm² mit oder ohne Kabelende
    Kabeleinführung
    2 Eingänge mit Anzapfung für Pg 16
    Beschriftung
    II2 D-Ex tD A21 IP65 T85°C
    mechanische Lebensdauer
    5000000 Zyklen
    Nennbetriebsstrom Ie
    3 A bei 240 V, AC-15, A300
    0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
    Nennisolationsspannung Ui
    300 V entspricht UL 508
    500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
    500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht NF C 20-040 Gruppe C
    500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht VDE 0110 Gruppe C
    300 V entspricht CSA C22.2 No 14
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht EN/IEC 60947-1
    6 kV entspricht IEC 60664
    maximum resistance across terminals
    0,025 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
    0,025 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
    Kurzschlussschutz
    10 A Patronensicherung Typ gG entspricht EN/IEC 60947-5-1
    10 A Patronensicherung Typ gG entspricht VDE 0660-200
    Breite
    104 mm
    Tiefe
    172 mm
    Höhe
    59 mm
    Montage
    Normen
    IEC 61241-0
    EN 50014
    ATEX D 94/9/CE
    EN 50281-1-1
    IEC 61241-1
    Staubzone
    Zonen 21 - 22
    Produktzertifizierungen
    INERIS 04ATEX0025
    Schutzbehandlung
    TC
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Vibrationsfestigkeit
    15 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    150 gn entspricht NF E 09-031
    20 gn entspricht IEC 60068-2-27
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse I entspricht EN/IEC 61140
    Klasse I entspricht NF C 20-030
    Schutzart (IP)
    IP66
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Türkisch
    • Koreanisch
    • Ungarisch
    • Italienisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Bulgarisch
    • Griechisch
    • Slowenisch
    • Norwegisch
    • Niederländisch
    • Englisch
    • Kroatisch
    • Portugiesisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    • Rumänisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Metal foot switche (single pedal switch) (Version 1.0)
    Datum 23.01.06
    Größe 135.2 KB
    Metal foot switche (single pedal switch) (Version 1.0)
    Datum 23.01.06
    Größe 228.9 KB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XPEM...EX Foot switches for explosive atmosphere (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XPEM...EX Interrupteur d'arrêt a pédale ATEX D (Version 01)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XPEM...EX, XPER...EX Foot switches (Version 1.0)
    Datum 16.04.18
    Größe 79.3 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /