Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   OsiSense XU
Bild XUB4APANL5 Schneider Electric

XUB4APANL5

Green premium brand logo
Bild XUB4APANL5 Schneider Electric
XUB4APANL5
Green premium brand logo

XUB-Optoe. Sensor, Lichttaster, Sn 0,1m, 12-24 V DC, 5m Kabel

Weitere Eigenschaften Anzeigen
  • EAN Code
    3389110395679
  • 69,80 EUR
    Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich Mehrwertsteuer für Deutschland, Stand November 2020.
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XU
    Name der Reihe
    Monomode
    Typ des elektronischen Sensors
    Optoelektronischer Sensor
    Bezeichnung des Sensors
    XUB
    Sensorausführung
    Zylindrisch M18
    Erkennungssystem
    Lichttaster
    Material
    Kunststoff
    Typ der Sichtlinie
    Axial
    Typ des Ausgangssignals
    Digital
    Art des Hilfsspannungsversorgung
    DC
    Verdrahtungstechnik
    3-drahtig
    Digitaler Ausgang
    PNP
    Funktion digitaler Ausgang
    1S
    elektrische Verbindung
    Kabel
    Kabellänge
    5 m
    Produktspezifische Anwendung
    -
    Emission
    Infrarot Lichttaster
    Nennschaltabstand
    0,1 m Lichttaster
    Zusatzmerkmale
    Gehäusematerial
    PBT
    Objektivmaterial
    PMMA
    maximaler Schaltabstand
    0,15 m Lichttaster
    Ausgangstyp
    Transistor
    Zusatzausgang
    Without
    Kabelisolierung
    PvR
    Status-LED
    1 LED (yellow) for output state
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    Versorgungsspannungsgrenzen
    10…36 V DC
    Schaltleistung in mA
    <= 100 mA (overload and short-circuit protection)
    Taktfrequenz
    <= 500 Hz
    Maximaler Spannungsabfall
    <1.5 V (closed state)
    Leistungsaufnahme
    35 mA no-load
    Max. Verzögerung zuerst
    15 ms
    Maximale Verzögerungsreaktion
    1 ms
    maximale Verzögerungswiederherstellung
    1 ms
    Einrichten
    Ohne Empfindlichkeitseinstellung
    Durchmesser
    18 mm
    Länge
    62 mm
    Montage
    Produktzertifizierungen
    CSA
    CE
    UL
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…55 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Vibrationsfestigkeit
    7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    Schutzart (IP)
    IP67 double insulation conforming to IEC 60529
    IP65 double insulation conforming to IEC 60529
    Verpackungseinheiten
    Verpackungstyp VPE1
    PCE
    Anzahl der Geräte pro Packung
    1
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    174 g
    Höhe VPE1
    6,7 cm
    Breite VPE1
    9,6 cm
    Länge VPE1
    13 cm
    Gewicht VPE2
    3,035 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen10
    • Deutsch4
    • Englisch8
    • Französisch3
    • Italienisch2
    • Portugiesisch2
    • Spanisch2
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 65 KB
    Datum 02.03.12
    Beschreibung
    CSA certificate of compliance
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beschreibung
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Größe 301 B
    Datum 15.05.97
    Beschreibung
    UL certification record (listed products)
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 286.3 KB
    Datum 01.07.05
    Entsorgungsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 174 KB
    Datum 01.12.11
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 227.9 KB
    Datum 13.03.18
    Beschreibung
    EU declaration of conformity
    XUB... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Beschreibung
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    prp.document.label.format pdf
    Größe 579.4 KB
    Datum 22.01.16
    Beschreibung
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XUB4APANL5 : XUB4APANL5_REACH_DECLARATION
    Beschreibung
    XUB4APANL5_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 05.12.20
    Beschreibung
    XUB4APANL5_REACH_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XUB4APANL5 : XUB4APANL5_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    XUB4APANL5_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 05.12.20
    Beschreibung
    XUB4APANL5_ROHS_DECLARATION
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 281.5 KB
    Datum 01.11.17
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen



  • Anschlüsse und Schema

    Schaltpläne
    PNP-Ausgänge


    BN:
    Braun
    BU:
    Blau
    BK:
    Schwarz


  • Leistungskurven

    Erfassungskurven


    1:
    Weiß 90%
    2:
    Grau 18%

    Objekt 10 x 10 cm