Leuchtmelder, Harmony XVL, 8mm, grün, LED vorstehend, 5V DC, Flachsteckanschluss
XVLA113
Eingestellt am:31.03.2023
Der Service wird eingestellt am:15.04.2023
Für das Produkt XVLA113 gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
EAN Code: 3389110650945
Ideal für den universellen Einsatz in der Industrie, im Maschinen- und Schaltschrankbau sowie in Gebäuden
Besonders geeignet für kleine Bedienpulte oder Signalstationen
Monoblockausführung aus Kunststoff für schnelle und einfache Installation
Vorhandene Produktstandards und Zertifizierungen für den internationalen Einsatz
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Transparenz
RoHS/REACh
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
Umweltproduktdeklaration
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich