Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Frontelement für Dreifachdrucktaster ZB4, tastend, Ø 22 mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XB4
    Produkt oder Komponententyp
    Frontelement für Dreifachdrucktaster
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZB4
    Blendenmaterial
    Chrom-beschichtes Metall
    Montagedurchmesser
    22 mm
    Verkauf je unteilbare Menge
    1
    Kopftyp
    Standard
    Form des Signaleinheitkopfes
    Rechteckig
    Operatortyp
    Rückstellung
    Profil Betätigungselement
    Drucktaster, 2 flach - 1 mittig vorstehend STOP
    Beschreibung Betätigungselement
    Schwarz 'Pfeil nach oben' - schwarz 'Pfeil nach unten' - rot 'STOP'
    Zusatzmerkmale
    Produktgewicht
    0,056 kg
    Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
    7000000 Pa bei 55 °C,Entfernung: 0,1 m
    Farbe Beschriftung
    Schwarze Beschriftung bei weißen Tastenschildern
    Weiße Beschriftung bei grünen, roten oder schwarzen Tastenschildern
    Profil Betätigungselement
    Schwarz bündig, weiß Pfeil nach unten
    Schwarz bündig, weiß Pfeil nach oben
    Rot vorstehend, weiß STOP
    mechanische Lebensdauer
    1000000 Zyklen
    Code für den elektrischen Aufbau
    C11 für 3 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    C1 für 9 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    C2 für 9 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25-70 °C
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse I entspricht IEC 60536
    Schutzart (IP)
    IP69 entspricht IEC 60529
    Schutzart (NEMA)
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Schutzart (IK)
    IK06 entspricht IEC 50102
    Normen
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Produktzertifizierungen
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL gelistet
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f = 2-500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate 18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Harmony XB4 Metal, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 10.0)
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Version 10.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for ZB4BA72124: black flush/red projecting/black flush triple-headed pushbutton Ø22 with marking (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB4B XB5A Control and signaling units (Version 1.0)
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Version 1.0)
    Datum 30.10.18
    Größe 1.1 MB
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Version 1.0)
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Marine Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LR Marine Certificate XB4B XB5A XB5E Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ZB4 BA... Multiple-pushbutton pulse switches Ø 22 mm Metal, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen
    Ohne Boot


    Mit Boot ZBA709



  • Montage und Abstand

    Schalttafelausschnitte für Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit)

    Anschluss per Schraubklemmen, Steckanschluss oder auf Leiterplatte

    Anschluss über Faston-Steckverbinder



    (1)
    Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
    (2)
    40 mm min. / 1,57 in. min.
    (3)
    30 mm min. / 1,18 in. min.
    (4)
    Ø 22,5 mm / 0,89 in. (Ø 22,3 mm 0+0,4 / 0,88 in. empfohlen 0+0,016)
    (5)
    45 mm min. / 1,78 in. min.
    (6)
    32 mm min. / 1,26 in. min.


    Drucktaster, Schalter und Leuchtmelder für den Leiterplattenanschluss
    Schalttafelausschnitte (Ansicht anwenderseitig)


    A :
    30 mm min. / 1,18 in. min.
    B :
    40 mm min. / 1,57 in. min.

    Bohrungen der Leiterplatte (Ansicht Elektroblock)

    Abmessungen in mm


    A :
    30 mm min.
    B :
    40 mm min.

    Abmessungen in in.


    A :
    1,18 in. min.
    B :
    1,57 in. min.

    Allgemeine Toleranzen von Montageplatte und Leiterplatte

    Die Summe der Toleranzen darf 0,3 mm / 0,012 in. nicht überschreiten: T1 + T2 = max. 0,3 mm

    Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

    • Minimale Stärke der Leiterplatte: 1,6 mm / 0,06 in.

    • Durchmesser der Bohrung: 22,4 mm ± 0,1 / 0,88 in. ± 0,004

    • Orientierung des Befestigungsflansches ZB4 BZ009: ± 2° 30’ (außer den mit a und b gekennzeichneten Bohrungen).

    • Maximales Anzugsmoment der Schrauben ZBZ 006: max. 0,6 Nm (5,3 lbf-in)

    • Es ist ein Befestigungsflansch ZB4 BZ079 mit Befestigungsschrauben vorzusehen:

      • alle 90 mm / 3,54 in. in der Horizontalen (X) und alle 120 mm / 4,72 in. in der Vertikalen (Y).

      • für jeden Wahlschalterkopf (ZB4 BD•, ZB4 BJ•, ZB4 BG•).

    Die Bohrungsabstände mit den Markierungen a und b liegen einander diagonal gegenüber und müssen den Bohrungsabständen 4 und 5 entsprechen.


    (1)
    Schalttafel
    (2)
    Leiterplatte

    Montage des Adapters (Sockel) ZBZ 01•

    • 1 2 Langlochbohrungen für Befestigungsschrauben ZBZ 006

    • 2 1 Bohrung Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 in. ± 0.002 für die Zentrierung des Adapters ZBZ 01•

    • 3 8 × Bohrungen Ø 1,2 mm / 0,05 in.

    • 4 1 Bohrung Ø 2,9 mm ± 0,05 / 0,11 in. ± 0.002 zur Ausrichtung der Leiterplatte (mit Bohrung a)

    • 5 1 Langlochbohrung zur Ausrichtung der Leiterplatte (mit Bohrung b)

    • 6 4 Bohrungen Ø 2,4 mm / 0,09 in. zum Aufrasten des Adapters ZBZ 01•

    Die Abmessungen An + 18,1 gehören zu den Bohrungen Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 in. für die Zentrierung des Adapters ZBZ 01•.


  • Technische Beschreibung

    Elektrische Zusammensetzung entsprechend dem Code C1



    Elektrische Zusammensetzung entsprechend dem Code C2



    Elektrische Zusammensetzung entsprechend den Codes C9, C11, SF1 und SR1



    Legende

    Einzelkontakt


    Doppelkontakt


    Leuchtbereich


    Mögliche Position