Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Frontelement für Drucktaster ZB4, tastend, blau, Ø 22 mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XB4
    Produkt oder Komponententyp
    Frontelement für Drucktaster
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZB4
    Blendenmaterial
    Chrom-beschichtes Metall
    Kopftyp
    Standard
    Montagedurchmesser
    22 mm
    Verkauf je unteilbare Menge
    1
    Zusatzmerkmale
    CAD-Gesamtbreite
    37 mm
    CAD-Gesamthöhe
    18.5 mm
    CAD-Gesamttiefe
    37 mm
    Produktgewicht
    0,036 kg
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse I entspricht IEC 61140
    Form des Signaleinheitkopfes
    Rund
    Operatortyp
    Rückstellung
    Profil Betätigungselement
    Bündig hellblau unbeschriftet
    zusätzliche Betriebsinformationen
    Vertikale Montage
    Horizontale Montage
    mechanische Lebensdauer
    10000000 Zyklen
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f=2-500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    Hauptgruppe
    Schwierige Umgebungsbedingungen
    Produktgruppe
    Bündig, unbeschriftet
    Tastenschild/Betätigungselement oder Leuchtelementfarbe
    Hellblau
    Beschriftung
    Unbeschriftet
    Code für den elektrischen Aufbau
    C15 für 1 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    C11 für 3 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    C1 für 9 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    C2 für 9 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-85 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40-70 °C
    Schutzart (IP)
    IP69
    IP67
    IP66 entspricht IEC 60529
    IP69K
    Schutzart (NEMA)
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 4 entspricht UL 508
    Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
    90 Pa bei 82.5 °C
    Schutzart (IK)
    IK06 entspricht IEC 62262
    Normen
    IEC 60947-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2
    Produktzertifizierungen
    CE
    CSA
    UL
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Harmony XB4 Metal, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 10.0)
    Auswahlkatalog 2019 – Effiziente Lösungen (Version 1.0)
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Version 10.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for ZB4BC980: pushbutton head for harsh environment - light blue - without marking (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB4B XB5A Control and signaling units (Version 1.0)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Marine Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LR Marine Certificate XB4B XB5A XB5E Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 26.04.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 26.04.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.