Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

ZB4BS5430 wird ersetzt durch:
Produkt
Menge
ZB4BS84430
Menge
1
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
  • Grund für den Ersatz: Abgekündigt
  • Datum des Ersatzes: 01 Januar 2014
1
  • Hauptmerkmale
    Blendenmaterial
    Chrom-beschichtes Metall
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XB4
    Montagedurchmesser
    22 mm
    Produkt oder Komponententyp
    Pilztaster
    Zusatzmerkmale
    Farbe
    Rot
    Betätigungsart
    Drucktaster
    Durchmesser
    40 mm
    Schutzart (IP)
    IP65
    Markierung
    EMO weiß
    Form
    Rund Kopf
    Operatortyp
    Dauer drehen zum Freigeben
    Montage
    Schutzart (NEMA)
    NEMA 1/2/3/4/4/4X/13
    Produktzertifizierungen
    CSA LR44087 class 3211 03
    UL-gelistete Datei E164353 CCN NKCR
    CE
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Entsorgungshinweise
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.