Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Bild ZB4BS845 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild ZB4BS845 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

NOT-AUS BETÄTIGUNGS- VORSATZ

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Nicht mehr lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

ZB4BS845 wird ersetzt durch:
Produkt
Menge
ZB4BS55
Menge
1
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
  • Grund für den Ersatz: Abgekündigt
  • Datum des Ersatzes: 01 Januar 2014
1
  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XB4
    Produkt oder Komponententyp
    Frontelement für Not-Aus-Schalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZB4
    Blendenmaterial
    Chrom-beschichtes Metall
    Montagedurchmesser
    22 mm
    Verkauf je unteilbare Menge
    1
    Form des Signaleinheitkopfes
    Rund
    Operatortyp
    Auslösung und mechanische Verriegelung
    Rückstellung
    Zum Auslösen drehen
    Profil Betätigungselement
    Gelb Pilz Ø 40 unbeschriftet
    Kopftyp
    Standard
    Zusatzmerkmale
    CAD-Gesamtbreite
    40 mm
    CAD-Gesamthöhe
    40 mm
    CAD-Gesamttiefe
    57 mm
    mechanische Lebensdauer
    300000 Zyklen
    Code für den elektrischen Aufbau
    C15 für 1 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    C11 für 3 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    C7 für 4 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    C8 für 4 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
    C10 für 4 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
    Montage
    Schutzbehandlung
    TH
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25-70 °C
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse I entspricht IEC 61140
    Schutzart (IP)
    IP66 entspricht IEC 60529
    Schutzart (NEMA)
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 4
    NEMA 4X
    Schutzart (IK)
    IK03 entspricht IEC 50102
    Normen
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/ISO 13850
    IEC 60364-5-53
    JIS C 4520
    UL 508
    GB 14048.5
    CSA C22.2 No 14
    Produktzertifizierungen
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL gelistet
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f = 2-500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    • Spanisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for ZB4BS845: yellow Ø40 Emergency stop, switching off head Ø22 trigger and latching turn rele (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 Emergency stops (Version 1.0)
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Version 12)
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Version 08)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Version 01)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB4 XB5 ZB4 ZB5 BS8/BS9/BT8/BX8/AS8/AS9/AT8/AX8 Emergency stop (Version 1.0)
    Marine Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LR Marine Certificate XB4B XB5A XB5E Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ZB4BC / BR / BS / BT / BX range Product Environmental Profile (Version 1.0)
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.