Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Frontelem., blau f. Leuchtmelder Ø22 geriffelte Kalotten f. BA9s-Glühlampe

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XB4
    Produkt oder Komponententyp
    Frontelement für Leuchtmelder
    Produktkompatibilität
    BA 9s
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZB4
    Blendenmaterial
    Chrom-beschichtes Metall
    Montagedurchmesser
    22 mm
    Verkauf je unteilbare Menge
    1
    Kopftyp
    Standard
    Form des Signaleinheitkopfes
    Rund
    Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
    Blau
    zusätzliche Betriebsinformationen
    Mit gerillter Linse
    Umweltbedingungen
    Extrem lichthelle Umgebung
    Zusatzmerkmale
    CAD-Gesamtbreite
    29 mm
    CAD-Gesamthöhe
    29 mm
    CAD-Gesamttiefe
    31 mm
    Produktgewicht
    0,027 kg
    Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
    7000000 Pa bei 55 °C,Entfernung: 0,1 m
    Code für den elektrischen Aufbau
    P3 in Frontmontage mit BA 9s
    P4 in Frontmontage mit BA 9s und Transformator
    Montage
    Schutzbehandlung
    TH
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40-55 °C
    Überspannungskategorie
    Klasse I entspricht IEC 60536
    Schutzart (IP)
    IP69
    IP67
    IP66 entspricht IEC 60529
    IP69K
    Schutzart (NEMA)
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Schutzart (IK)
    IK06 entspricht IEC 50102
    Normen
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f = 2-500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate 18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Version 10.0)
    Harmony XB4 Metal, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 10.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Head\Pilot light\For body with lamp, neon or LED - ZB4BV.. (Version 1.0)
    CAD for ZB4BV06S: blue pilot light head Ø22 with grooved lens for BA9s bulb (Version 1.0)
    Head\Pilot light\For body with lamp, neon or LED - ZB4BV.. (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Version 1.0)
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Version 1.0)
    Datum 30.10.18
    Größe 1.1 MB
    XB4B XB5A Control and signaling units (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Version 08)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Version 01)
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Version 12)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen



  • Montage und Abstand

    Schalttafelausschnitte für Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit)

    Anschluss per Schraubklemmen, Steckanschluss oder auf Leiterplatte

    Anschluss über Faston-Steckverbinder



    (1)
    Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
    (2)
    40 mm min. / 1,57 in. min.
    (3)
    30 mm min. / 1,18 in. min.
    (4)
    Ø 22,5 mm / 0,89 in. (Ø 22,3 mm 0+0,4 / 0,88 in. empfohlen 0+0,016)
    (5)
    45 mm min. / 1,78 in. min.
    (6)
    32 mm min. / 1,26 in. min.


    Drucktaster, Schalter und Leuchtmelder für den Leiterplattenanschluss
    Schalttafelausschnitte (Ansicht anwenderseitig)


    A :
    30 mm min. / 1,18 in. min.
    B :
    40 mm min. / 1,57 in. min.

    Bohrungen der Leiterplatte (Ansicht Elektroblock)

    Abmessungen in mm


    A :
    30 mm min.
    B :
    40 mm min.

    Abmessungen in in.


    A :
    1,18 in. min.
    B :
    1,57 in. min.

    Allgemeine Toleranzen von Montageplatte und Leiterplatte

    Die Summe der Toleranzen darf 0,3 mm / 0,012 in. nicht überschreiten: T1 + T2 = max. 0,3 mm

    Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

    • Minimale Stärke der Leiterplatte: 1,6 mm / 0,06 in.

    • Durchmesser der Bohrung: 22,4 mm ± 0,1 / 0,88 in. ± 0,004

    • Orientierung des Befestigungsflansches ZB4 BZ009: ± 2° 30’ (außer den mit a und b gekennzeichneten Bohrungen).

    • Maximales Anzugsmoment der Schrauben ZBZ 006: max. 0,6 Nm (5,3 lbf-in)

    • Es ist ein Befestigungsflansch ZB4 BZ079 mit Befestigungsschrauben vorzusehen:

      • alle 90 mm / 3,54 in. in der Horizontalen (X) und alle 120 mm / 4,72 in. in der Vertikalen (Y).

      • für jeden Wahlschalterkopf (ZB4 BD•, ZB4 BJ•, ZB4 BG•).

    Die Bohrungsabstände mit den Markierungen a und b liegen einander diagonal gegenüber und müssen den Bohrungsabständen 4 und 5 entsprechen.


    (1)
    Schalttafel
    (2)
    Leiterplatte

    Montage des Adapters (Sockel) ZBZ 01•

    • 1 2 Langlochbohrungen für Befestigungsschrauben ZBZ 006

    • 2 1 Bohrung Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 in. ± 0.002 für die Zentrierung des Adapters ZBZ 01•

    • 3 8 × Bohrungen Ø 1,2 mm / 0,05 in.

    • 4 1 Bohrung Ø 2,9 mm ± 0,05 / 0,11 in. ± 0.002 zur Ausrichtung der Leiterplatte (mit Bohrung a)

    • 5 1 Langlochbohrung zur Ausrichtung der Leiterplatte (mit Bohrung b)

    • 6 4 Bohrungen Ø 2,4 mm / 0,09 in. zum Aufrasten des Adapters ZBZ 01•

    Die Abmessungen An + 18,1 gehören zu den Bohrungen Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 in. für die Zentrierung des Adapters ZBZ 01•.


  • Technische Beschreibung

    Elektrische Zusammensetzung entsprechend den Codes P1, P3, PF1, PR1 und PF2

    Leuchtbereich



    Elektrische Zusammensetzung entsprechend dem Code P4



    Legende

    Einzelkontakt


    Doppelkontakt


    Leuchtbereich


    Mögliche Position