Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Lampenfassung, komplett mit blauer LED BA9s 400V

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XB4
    Produkt oder Komponententyp
    Hilfsschalterblöcke/Lampenfassungen
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZB4
    Haltekragenmaterial
    Zamak
    Verkauf je unteilbare Menge
    1
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmen mit Schraubklemmung : <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende
    Klemmen mit Schraubklemmung : >= 1 x 0,22 mm² ohne Kabelende
    Lichtquelle
    LED
    Lampenbasis
    BA 9s
    Lichtblockversorgung
    Über integralen Transformator, 1.2 VA - 6 V
    Farbe der Lichtquelle
    Blau
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    400 V AC, 50/60 Hz
    Zusatzmerkmale
    CAD-Gesamtbreite
    30 mm
    CAD-Gesamthöhe
    47 mm
    CAD-Gesamttiefe
    60 mm
    Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
    (X1-X2)PL
    Produktgewicht
    0,134 kg
    Anzugsmoment
    0,8-1,2 N.m entspricht EN 60947-1
    Schraubenkopfform
    Kreuz Kopf kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubendreher
    Kreuz Kopf kompatibel mit Pozidriv-Schraubendreher Nr. 1 Schraubendreher
    Geschlitzt Kopf kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubendreher
    Geschlitzt Kopf kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubendreher
    Nennisolationsspannung Ui
    600 V (Verschmutzungsgrad: 3) entspricht EN 60947-1
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht EN 60947-1
    Signaltyp
    Stetig
    Montage des Blocks
    Frontmontage
    Code für den elektrischen Aufbau
    P4
    M9
    Montage
    Schutzbehandlung
    TH
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40-70 °C
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse I entspricht IEC 60536
    Schutzart (IP)
    IP20
    Normen
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Produktzertifizierungen
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL gelistet
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f = 2-500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen



  • Montage und Abstand

    Schalttafelausschnitte für Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit)

    Anschluss per Schraubklemmen, Steckanschluss oder auf Leiterplatte

    Anschluss über Faston-Steckverbinder



    (1)
    Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
    (2)
    40 mm min. / 1,57 in. min.
    (3)
    30 mm min. / 1,18 in. min.
    (4)
    Ø 22,5 mm / 0,89 in. (Ø 22,3 mm 0+0,4 / 0,88 in. empfohlen 0+0,016)
    (5)
    45 mm min. / 1,78 in. min.
    (6)
    32 mm min. / 1,26 in. min.