Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Körper für Meldeleuchte, ZB4, mit LED-Modul, rot, 24 V

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XB4
    Produkt oder Komponententyp
    Hilfsschalterblöcke/Lampenfassungen
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZB4
    Haltekragenmaterial
    Zamak
    Verkauf je unteilbare Menge
    1
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmen mit Schraubklemmung : <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende
    Klemmen mit Schraubklemmung : >= 1 x 0,22 mm² ohne Kabelende
    Lichtquelle
    Geschützte LED
    Lampenbasis
    Mit LED-Modul
    Farbe der Lichtquelle
    Rot
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24 V AC/DC, 50/60 Hz
    Zusatzmerkmale
    CAD-Gesamtbreite
    30 mm
    CAD-Gesamthöhe
    47 mm
    CAD-Gesamttiefe
    37 mm
    Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
    (X1-X2)PL
    Produktgewicht
    0,054 kg
    Anzugsmoment
    0,8-1,2 N.m entspricht EN 60947-1
    Schraubenkopfform
    Kreuz Kopf kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubendreher
    Kreuz Kopf kompatibel mit Pozidriv-Schraubendreher Nr. 1 Schraubendreher
    Geschlitzt Kopf kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubendreher
    Geschlitzt Kopf kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubendreher
    Nennisolationsspannung Ui
    600 V (Verschmutzungsgrad: 3) entspricht EN 60947-1
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht EN 60947-1
    Signaltyp
    Stetig
    Versorgungsspannungsgrenzen
    19,2-30 V DC
    21,6-26,4 V AC
    Leistungsaufnahme
    18 mA
    Betriebslebensdauer
    100000 h bei Nennspannung und 25 °C
    Stoßspannungsfestigkeit
    1 kV entspricht IEC 61000-4-5
    Montage
    Schutzbehandlung
    TH
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40-70 °C
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse I entspricht IEC 60536
    Normen
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Produktzertifizierungen
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL gelistet
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f = 2-500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
    2 kV entspricht IEC 61000-4-4
    Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
    10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
    Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
    6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-2-6
    8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-2-6
    elektromagnetische Emission
    Klasse B entspricht IEC 55011
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.