Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
Alle anzeigen Harmony XB5
Bild ZB5AD28 Schneider Electric

ZB5AD28

Green premium brand logo
Bild ZB5AD28 Schneider Electric
ZB5AD28
Green premium brand logo

Frontelement für Wahlschalter ZB5, schwarz, 2 Positionen

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3389110905014
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XB5
    Produkt oder Komponententyp
    Frontelement für Wahlschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZB5
    Blendenmaterial
    Dark grey plastic
    Montagedurchmesser
    22 mm
    Verkauf je unteilbare Menge
    1
    Kopftyp
    Standard
    Form des Signaleinheitkopfes
    Rund
    Operatortyp
    rastend
    Profil Betätigungselement
    Schwarz Kippschalter
    zusätzliche Betriebsinformationen
    Hebel, schwarz
    Betriebs-Positionsinformation
    2 Positionen 90°
    Zusatzmerkmale
    CAD-Gesamtbreite
    29 mm
    CAD-Gesamthöhe
    29 mm
    CAD-Gesamttiefe
    45 mm
    Produktgewicht
    0,023 kg
    mechanische Lebensdauer
    500000 Zyklen
    Stationsname
    XALD 1-5 Ausschnitte
    XALK 2-5 Ausschnitte
    Code für den elektrischen Aufbau
    C11 für <3 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    C12 für <6 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    C15 für <1 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    SF1 für <3 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    SR1 für <3 Kontakte in einfach Blöcke in rückseitige Montage
    C13 für <6 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
    Erläuterungen zum Gerät
    Grundelement
    Montage
    Schutzbehandlung
    TH
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40…70 °C
    Überspannungskategorie
    Klasse II entspricht IEC 60536
    Schutzart (IP)
    IP66 entspricht IEC 60529
    Schutzart (NEMA)
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
    7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
    Schutzart (IK)
    IK06
    Normen
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    Produktzertifizierungen
    DNV
    GL
    UL gelistet
    RINA
    BV
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen19
    • Deutsch6
    • Englisch14
    • Französisch8
    • Spanisch5
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 17 MB
    Datum 26.11.19
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Version 2.0)
    Beschreibung
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    Größe pdf
    Größe 9.2 MB
    Datum 04.04.19
    Beschreibung
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    Größe pdf
    Größe 4.6 MB
    Datum 30.05.19
    Größe pdf
    Größe 24.1 MB
    Datum 16.04.19
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for ZB5AD28: black selector switch head Ø22 2-position stay put (Version 1.0)
    Beschreibung
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ZB5AD28: black selector switch head Ø22 2-position stay put (Version 1.0)
    Beschreibung
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Head\Toggle switch - ZB5AD.8 (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    dwg
    55 KB
    dwf
    3.6 KB
    dxf
    74.3 KB
    wmf
    5.4 KB
    Größe zip
    Größe 138.3 KB
    Datum 13.01.05
    Dateien im Dokument
    dwg
    55 KB
    dwf
    3.6 KB
    dxf
    74.3 KB
    wmf
    5.4 KB
    Head\Toggle switch - ZB5AD.8 (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    dwf
    9.2 KB
    dxf
    171.3 KB
    wmf
    19 KB
    dwg
    91.2 KB
    Größe zip
    Größe 290.8 KB
    Datum 13.01.05
    Dateien im Dokument
    dwf
    9.2 KB
    dxf
    171.3 KB
    wmf
    19 KB
    dwg
    91.2 KB
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Beschreibung
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    Größe pdf
    Größe 163.3 KB
    Datum 23.05.19
    Beschreibung
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    Größe PDF
    Größe 155.7 KB
    Datum 24.02.17
    Beschreibung
    CSA Certificate
    Merkblatt
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 453.4 KB
    Datum 01.01.11
    Entsorgungsinformationen
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 15.4 MB
    Datum 01.11.17
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 199.5 KB
    Datum 19.04.16
    Beschreibung
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Produktumweltprofil
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 15.3 MB
    Datum 01.11.17
    Größe pdf
    Größe 213.4 KB
    Datum 01.09.11
    REACH Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Frontelement für Wahlschalter ZB5, schwarz, 2 Positionen
    Beschreibung
    Frontelement für Wahlschalter ZB5, schwarz, 2 Positionen
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 11.12.19
    Beschreibung
    Frontelement für Wahlschalter ZB5, schwarz, 2 Positionen
    RoHS Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Frontelement für Wahlschalter ZB5, schwarz, 2 Positionen
    Beschreibung
    Frontelement für Wahlschalter ZB5, schwarz, 2 Positionen
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 11.12.19
    Beschreibung
    Frontelement für Wahlschalter ZB5, schwarz, 2 Positionen
    RoHS-Erklärung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Frontelement für Wahlschalter ZB5, schwarz, 2 Positionen
    Beschreibung
    Frontelement für Wahlschalter ZB5, schwarz, 2 Positionen
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 11.12.19
    Beschreibung
    Frontelement für Wahlschalter ZB5, schwarz, 2 Positionen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen



  • Montage und Abstand

    Schalttafelausschnitte für Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit)
    Anschluss per Schraubklemmen oder Leiterplatte


    (1)
    Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
    (2)
    Für Wahlschalter und Notausschalter wird eine verdrehsichere Platte des Typs ZB5AZ902 empfohlen.
    (3)
    Ø 22,5 mm empfohlen (Ø 22,3 0+0,4) / Ø 0.89 in. empfohlen (Ø0.88 in. 0+0.016)

    Anschlüsse

    a in mm

    a in in.

    b in mm

    b in in.

    Per Schraubklemmen oder Steckanschluss

    40

    1.57

    30

    1.18

    Per Faston-Steckverbinder

    45

    1.77

    32

    1.26

    Auf Leiterplatte

    30

    1.18

    30

    1.18

    Details zur Aussparung der Haltevorrichtung


    (1)
    Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
    (2)
    Für Wahlschalter und Notausschalter wird eine verdrehsichere Platte des Typs ZB5AZ902 empfohlen.
    (3)
    Ø 22,5 mm empfohlen (Ø22,3 0+0,4) / Ø 0.89 in. empfohlen (Ø 0.88 in. 0+0.016)


    Drucktaster, Schalter und Leuchtmelder für den Leiterplattenanschluss
    Schalttafelausschnitte (Ansicht anwenderseitig)


    A :
    30 mm min. / 1,18 in. min.
    B :
    40 mm min. / 1,57 in. min.

    Bohrungen der Leiterplatte (Ansicht Elektroblock)

    Abmessungen in mm


    A :
    30 mm min.
    B :
    40 mm min.

    Abmessungen in in.


    A :
    1,18 in. min.
    B :
    1,57 in. min.

    Allgemeine Toleranzen von Montageplatte und Leiterplatte

    Die Summe der Toleranzen darf 0,3 mm / 0,012 in. nicht überschreiten.T1 + T2 = max. 0,3 mm

    Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

    • Minimale Stärke der Leiterplatte: 1,6 mm / 0,06 in.

    • Durchmesser der Bohrung: 22,4 mm ± 0,1 / 0,88 in. ± 0,004

    • Orientierung des Befestigungsflansches ZB5AZ009: ± 2° 30’ (außer den mit a und b gekennzeichneten Bohrungen).

    • Maximales Anzugsmoment der Schrauben ZBZ006: max. 0,6 Nm (5,3 lbf-in)

    • Es ist ein Befestigungsflansch ZB5AZ079 mit Befestigungsschrauben vorzusehen:

      • alle 90 mm / 3,54 in. in der Horizontalen (X) und alle 120 mm / 4,72 in. in der Vertikalen (Y).

      • mit jedem Auswahlschalterkopf (ZB5AD•, ZB5AJ•, ZB5AG•).

    Die Bohrungsabstände mit den Markierungen a und b liegen einander diagonal gegenüber und müssen den Bohrungsabständen 4 und 5 entsprechen.


    (1)
    Kopf ZB5AD•
    (2)
    Schalttafel
    (2)
    Mutter
    (4)
    Leiterplatte

    Montage des Adapters (Sockel) ZBZ01•

    • 1 2 Langlochbohrungen für Befestigungsschrauben ZBZ006

    • 2 1 Bohrung Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 in. ± 0,002 für die Zentrierung des Adapters ZBZ01•

    • 3 8 × Bohrungen Ø 1,2 mm / 0,05 in.

    • 4 1 Bohrung Ø 2,9 mm ± 0,05 / 0,11 in. ± 0.002 zur Ausrichtung der Leiterplatte (mit Bohrung a)

    • 5 1 Langlochbohrung zur Ausrichtung der Leiterplatte (mit Bohrung b)

    • 6 4 Bohrungen Ø 2,4 mm / 0,09 in. zum Aufrasten des Adapters ZBZ01•

    Die Abmessungen An + 18,1 gehören zu den Bohrungen Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 in. ± 0,002 für die Zentrierung des Adapters ZBZ01•.


  • Technische Beschreibung

    Elektrische Zusammensetzung entsprechend den Codes C9, C11, SF1 und SR1



    Elektrische Zusammensetzung entsprechend dem Code C15

    1 N/O


    1 N/C


    1 N/O + N/C oder 1 N/O + N/O oder 1 N/C + N/C



    Elektrische Zusammensetzung entsprechend dem Code C12



    Elektrische Zusammensetzung entsprechend dem Code 13



    Legende

    Einzelkontakt


    Doppelkontakt


    Leuchtbereich


    Mögliche Position



Produkte vergleichen: /