Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Wahlschalterkopf Ø 22 - Federrückst. 2-stellig - blauer Schlüsselsch. Ronis 421E

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Preventa XY2C
    Produkt oder Komponententyp
    Frontelement für Schlüsselschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZB5
    Blendenmaterial
    Kunststoff
    Montagedurchmesser
    22 mm
    Verkauf je unteilbare Menge
    1
    Form des Signaleinheitkopfes
    Rund
    Operatortyp
    Rückstellung rechts nach links
    Profil Betätigungselement
    Blau Schlüsselschalter
    Betriebs-Positionsinformation
    2 Positionen 90°
    Typ der Tastensperre
    Ronis 421E
    Schlüsselabzugposition
    Links
    Zusatzmerkmale
    CAD-Gesamtbreite
    29 mm
    CAD-Gesamthöhe
    29 mm
    CAD-Gesamttiefe
    72 mm
    Produktgewicht
    0,061 kg
    mechanische Lebensdauer
    1000000 Zyklen
    Stationsname
    XALD 1-5 Ausschnitte
    XALK 2-5 Ausschnitte
    Code für den elektrischen Aufbau
    C11 für <= 3 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    C15 für 1 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    SF1 für <= 3 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    SR1 für <= 3 Kontakte in einfach Blöcke in rückseitige Montage
    C3 für <= 6 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    C4 für <= 6 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
    C7 für <= 4 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    C8 für <= 4 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
    C5 für <= 5 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    C6 für <= 5 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
    Montage
    Schutzbehandlung
    TH
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25-70 °C
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse II entspricht IEC 60536
    Schutzart (IP)
    IP69K entspricht IEC 60529
    Schutzart (NEMA)
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
    7000000 Pa bei 55 °C,Entfernung: 0,1 m
    Schutzart (IK)
    IK06 entspricht IEC 50102
    Normen
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Produktzertifizierungen
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL gelistet
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f = 2-500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Emergency stop rope pull switches Preventa XY2C (Version 4.0)
    Arrêts d'urgence à commande par câble Preventa XY2C (Version 4.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.