Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Frontelement für Drucktaster ZB5, tastend, blau, Ø 22 mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XB5
    Produkt oder Komponententyp
    Frontelement für Drucktaster
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZB5
    Produktkompatibilität
    Beschriftungshalter
    Blendenmaterial
    Dark grey plastic
    Montagedurchmesser
    22 mm
    Kopftyp
    Standard
    Verkauf je unteilbare Menge
    1
    Form des Signaleinheitkopfes
    Rund
    Operatortyp
    Rückstellung
    Profil Betätigungselement
    Blau bündig unbeschriftet
    zusätzliche Betriebsinformationen
    Membran zum Einlegen des geschützten Schildes in das Frontelement
    Zusatzmerkmale
    CAD-Gesamtbreite
    30 mm
    CAD-Gesamthöhe
    30 mm
    CAD-Gesamttiefe
    32 mm
    Produktgewicht
    0,023 kg
    mechanische Lebensdauer
    10000000 Zyklen
    Stationsname
    XALD 1-5 Ausschnitte
    XALK 2-5 Ausschnitte
    Code für den elektrischen Aufbau
    C4 für 6 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
    C3 für 6 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    C14 für 2 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    SF2 für 2 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    SR2 für 2 Kontakte in einfach Blöcke in rückseitige Montage
    Montage
    Schutzbehandlung
    TH
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40-70 °C
    Überspannungskategorie
    Klasse II entspricht IEC 60536
    Schutzart (IP)
    IP69 entspricht IEC 60529
    IP69K entspricht ISO 20653
    IP66 entspricht IEC 60529
    IP67 entspricht IEC 60529
    Schutzart (NEMA)
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
    7000000 Pa bei 55 °C,Entfernung: 0,1 m
    Schutzart (IK)
    IK03 entspricht IEC 50102
    Normen
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Produktzertifizierungen
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL gelistet
    Stoßfestigkeit
    30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f = 2-500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate 18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Version 11.0)
    Harmony XB5 plastic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 11.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Version 1.0)
    Datum 30.10.18
    Größe 1.1 MB
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Version 1.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen


    a in mm

    a in in.

    ZB5AP••

    36,5

    1,44

    ZB5AP•S

    33

    1,30

    ZB5AP•83

    32

    1,26

    ZB5AP•

    35

    1,38


  • Montage und Abstand

    Schalttafelausschnitte für Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit)
    Anschluss per Schraubklemmen oder Leiterplatte


    (1)
    Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
    (2)
    Für Wahlschalter und Notausschalter wird eine verdrehsichere Platte des Typs ZB5AZ902 empfohlen.
    (3)
    Ø 22,5 mm empfohlen (Ø 22,3 0+0,4) / Ø 0.89 in. empfohlen (Ø0.88 in. 0+0.016)

    Anschlüsse

    a in mm

    a in in.

    b in mm

    b in in.

    Per Schraubklemmen oder Steckanschluss

    40

    1.57

    30

    1.18

    Per Faston-Steckverbinder

    45

    1.77

    32

    1.26

    Auf Leiterplatte

    30

    1.18

    30

    1.18

    Details zur Aussparung der Haltevorrichtung


    (1)
    Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
    (2)
    Für Wahlschalter und Notausschalter wird eine verdrehsichere Platte des Typs ZB5AZ902 empfohlen.
    (3)
    Ø 22,5 mm empfohlen (Ø22,3 0+0,4) / Ø 0.89 in. empfohlen (Ø 0.88 in. 0+0.016)


    Drucktaster, Schalter und Leuchtmelder für den Leiterplattenanschluss
    Schalttafelausschnitte (Ansicht anwenderseitig)


    A :
    30 mm min. / 1,18 in. min.
    B :
    40 mm min. / 1,57 in. min.

    Bohrungen der Leiterplatte (Ansicht Elektroblock)

    Abmessungen in mm


    A :
    30 mm min.
    B :
    40 mm min.

    Abmessungen in in.


    A :
    1,18 in. min.
    B :
    1,57 in. min.

    Allgemeine Toleranzen von Montageplatte und Leiterplatte

    Die Summe der Toleranzen darf 0,3 mm / 0,012 in. nicht überschreiten.T1 + T2 = max. 0,3 mm

    Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

    • Minimale Stärke der Leiterplatte: 1,6 mm / 0,06 in.

    • Durchmesser der Bohrung: 22,4 mm ± 0,1 / 0,88 in. ± 0,004

    • Orientierung des Befestigungsflansches ZB5AZ009: ± 2° 30’ (außer den mit a und b gekennzeichneten Bohrungen).

    • Maximales Anzugsmoment der Schrauben ZBZ006: max. 0,6 Nm (5,3 lbf-in)

    • Es ist ein Befestigungsflansch ZB5AZ079 mit Befestigungsschrauben vorzusehen:

      • alle 90 mm / 3,54 in. in der Horizontalen (X) und alle 120 mm / 4,72 in. in der Vertikalen (Y).

      • mit jedem Auswahlschalterkopf (ZB5AD•, ZB5AJ•, ZB5AG•).

    Die Bohrungsabstände mit den Markierungen a und b liegen einander diagonal gegenüber und müssen den Bohrungsabständen 4 und 5 entsprechen.


    (1)
    Kopf ZB5AD•
    (2)
    Schalttafel
    (2)
    Mutter
    (4)
    Leiterplatte

    Montage des Adapters (Sockel) ZBZ01•

    • 1 2 Langlochbohrungen für Befestigungsschrauben ZBZ006

    • 2 1 Bohrung Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 in. ± 0,002 für die Zentrierung des Adapters ZBZ01•

    • 3 8 × Bohrungen Ø 1,2 mm / 0,05 in.

    • 4 1 Bohrung Ø 2,9 mm ± 0,05 / 0,11 in. ± 0.002 zur Ausrichtung der Leiterplatte (mit Bohrung a)

    • 5 1 Langlochbohrung zur Ausrichtung der Leiterplatte (mit Bohrung b)

    • 6 4 Bohrungen Ø 2,4 mm / 0,09 in. zum Aufrasten des Adapters ZBZ01•

    Die Abmessungen An + 18,1 gehören zu den Bohrungen Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 in. ± 0,002 für die Zentrierung des Adapters ZBZ01•.


  • Technische Beschreibung

    Elektrische Zusammensetzung entsprechend dem Code C3



    Elektrische Zusammensetzung entsprechend dem Code C4



    Elektrische Zusammensetzung entsprechend den Codes C14, SF2 und SR2



    Legende

    Einzelkontakt


    Doppelkontakt


    Leuchtbereich


    Mögliche Position