Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Lampenfassung, komplett, Blinklicht mit blauem LED-Modul 24V

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XB5
    Produkt oder Komponententyp
    Hilfsschalterblöcke/Lampenfassungen
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZB5
    Haltekragenmaterial
    Kunststoff
    Verkauf je unteilbare Menge
    1
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmen mit Schraubklemmung : <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht EN 60947-1
    Klemmen mit Schraubklemmung : >= 1 x 0,22 mm² ohne Kabelende entspricht EN 60947-1
    Lichtquelle
    Geschützte LED
    Lampenbasis
    Mit LED-Modul
    Farbe der Lichtquelle
    Blau
    Zusatzmerkmale
    CAD-Gesamtbreite
    30 mm
    CAD-Gesamthöhe
    42 mm
    CAD-Gesamttiefe
    32 mm
    Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
    (X1-X2)PL
    Produktgewicht
    0,022 kg
    Anzugsmoment
    0,8-1,2 N.m entspricht EN 60947-1
    Schraubenkopfform
    Kreuz Philips Nr. 1
    Kreuz Pozidriv-Schraubendreher Nr. 1
    Geschlitzt flach Ø 4 mm
    Geschlitzt flach Ø 5,5 mm
    Nennisolationsspannung Ui
    600 V (Verschmutzungsgrad: 3) entspricht EN 60947-1
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht EN 60947-1
    Signaltyp
    Blitzlicht
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24 V AC/DC, 50/60 Hz
    Versorgungsspannungsgrenzen
    19,2-30 V DC
    21,6-26,4 V AC
    Leistungsaufnahme
    18 mA
    Betriebslebensdauer
    100000 h bei Nennspannung und 25 °C
    Stoßspannungsfestigkeit
    1 kV entspricht IEC 61000-4-5
    customizable
    No
    Montage
    Schutzbehandlung
    TH
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40-70 °C
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse II entspricht IEC 60536
    Normen
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Produktzertifizierungen
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL gelistet
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f = 2-500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
    2 kV entspricht IEC 61000-4-4
    Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
    10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
    Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
    6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-2-6
    8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-2-6
    elektromagnetische Emission
    Klasse B entspricht IEC 55011
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Harmony XB5 plastic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 11.0)
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Version 11.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for ZB5AV18B6: blue flashing light block with body/fixing collar integral LED 24V (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Version 1.0)
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Version 1.0)
    Datum 30.10.18
    Größe 1.1 MB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Version 12)
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Version 08)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Version 01)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Harmony XB5, XB6 and 9001SK/KX Complete Pilot Light, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen



  • Montage und Abstand

    Schalttafelausschnitte für Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit)
    Anschluss per Schraubklemmen oder Leiterplatte


    (1)
    Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
    (2)
    Für Wahlschalter und Notausschalter wird eine verdrehsichere Platte des Typs ZB5AZ902 empfohlen.
    (3)
    Ø 22,5 mm empfohlen (Ø 22,3 0+0,4) / Ø 0.89 in. empfohlen (Ø0.88 in. 0+0.016)

    Anschlüsse

    a in mm

    a in in.

    b in mm

    b in in.

    Per Schraubklemmen oder Steckanschluss

    40

    1.57

    30

    1.18

    Per Faston-Steckverbinder

    45

    1.77

    32

    1.26

    Auf Leiterplatte

    30

    1.18

    30

    1.18

    Details zur Aussparung der Haltevorrichtung


    (1)
    Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
    (2)
    Für Wahlschalter und Notausschalter wird eine verdrehsichere Platte des Typs ZB5AZ902 empfohlen.
    (3)
    Ø 22,5 mm empfohlen (Ø22,3 0+0,4) / Ø 0.89 in. empfohlen (Ø 0.88 in. 0+0.016)