Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Lampenfassung, komplett mit grünem LED-Modul 110-120V 2S

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XB5
    Produkt oder Komponententyp
    Komplette Gehäuse-/Kontaktbaugruppe und Beleuchtungsblock
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZB5
    Haltekragenmaterial
    Kunststoff
    Verkauf je unteilbare Menge
    1
    Kopftyp
    Standard
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    2S
    Betrieb der Kontakte
    Gestuft schaltend
    Anschlüsse - Klemmen
    Steckverbinder
    Lichtquelle
    Geschützte LED
    Lampenbasis
    Mit LED-Modul
    Lichtblockversorgung
    Direkt
    Farbe der Lichtquelle
    Grün
    Zusatzmerkmale
    CAD-Gesamtbreite
    30 mm
    CAD-Gesamthöhe
    42 mm
    CAD-Gesamttiefe
    32 mm
    Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
    (13-14)NO
    Produktgewicht
    0,042 kg
    Verwendung der Kontakte
    Standard
    Zwangsöffnung
    Ohne positiver Eingang
    Betriebsweg
    2.6 mm (Schließer, wechselnder elektrischer Zustand)
    4.3 mm (Gesamtweg)
    Betätigungskraft
    2.3 N (Schließer, wechselnder elektrischer Zustand)
    Betriebsdrehmoment
    0.05 Nm (Schließer, wechselnder elektrischer Zustand)
    mechanische Lebensdauer
    5000000 Zyklen
    Material der Kontakte
    Silberlegierung (Ag/Ni)
    Kurzschlussschutz
    4 A Patronensicherung Typ gG entspricht EN/IEC 60947-5-1
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1
    Nennisolationsspannung Ui
    250 V (Verschmutzungsgrad: 3) entspricht EN/IEC 60947-1
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    4 kV entspricht EN 60947-1
    Nennbetriebsstrom Ie
    3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    6 A bei 120 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A bei 250 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A bei 125 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    elektrische Lebensdauer
    1000000 Zyklen, AC-15, 1 A bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit: <= 3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen, AC-15, 1,5 A bei 120 V, Betriebsgeschwindigkeit: <= 3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen, AC-15, 3 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit: <= 3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen, DC-13, 0.15 A bei 110 V, Betriebsgeschwindigkeit: <= 3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen, DC-13, 0,4 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit: <= 3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    elektrische Zuverlässigkeit
    λ < 10exp(-6) bei 5 V, 1 mA bei sauberer Umgebung entspricht EN/IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-8) bei 17 V, 5 mA bei sauberer Umgebung entspricht EN/IEC 60947-5-4
    Signaltyp
    Stetig
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    110...120 V AC, 50/60 Hz
    Leistungsaufnahme
    14 mA
    Betriebslebensdauer
    100000 h bei Nennspannung und 25 °C
    Stoßspannungsfestigkeit
    1 kV entspricht IEC 61000-4-5
    Montage
    Schutzbehandlung
    TH
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40-70 °C
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse II entspricht IEC 60536
    Normen
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Produktzertifizierungen
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL gelistet
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f = 2-500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
    2 kV entspricht IEC 61000-4-4
    Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
    10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
    Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
    6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-2-6
    8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-2-6
    elektromagnetische Emission
    Klasse B entspricht IEC 55011
    customizable
    No
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen



  • Montage und Abstand

    Schalttafelausschnitte für Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit)
    Anschluss per Schraubklemmen oder Leiterplatte


    (1)
    Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
    (2)
    Für Wahlschalter und Notausschalter wird eine verdrehsichere Platte des Typs ZB5AZ902 empfohlen.
    (3)
    Ø 22,5 mm empfohlen (Ø 22,3 0+0,4) / Ø 0.89 in. empfohlen (Ø0.88 in. 0+0.016)

    Anschlüsse

    a in mm

    a in in.

    b in mm

    b in in.

    Per Schraubklemmen oder Steckanschluss

    40

    1.57

    30

    1.18

    Per Faston-Steckverbinder

    45

    1.77

    32

    1.26

    Auf Leiterplatte

    30

    1.18

    30

    1.18

    Details zur Aussparung der Haltevorrichtung


    (1)
    Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
    (2)
    Für Wahlschalter und Notausschalter wird eine verdrehsichere Platte des Typs ZB5AZ902 empfohlen.
    (3)
    Ø 22,5 mm empfohlen (Ø22,3 0+0,4) / Ø 0.89 in. empfohlen (Ø 0.88 in. 0+0.016)