Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Harmony XB5
Bild ZB5CL3 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

ZB5CL3

Green premium brand logo
Bild ZB5CL3 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar
ZB5CL3
Green premium brand logo

Frontelement für Drucktaster ZB5, tastend, grün, Ø 22 mm

Weitere Eigenschaften Anzeigen
Für das Produkt ZB5CL3 gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
  • EAN Code
    3389110934663
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XB5
    Produkt oder Komponententyp
    Frontelement für Drucktaster
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZB5
    Blendenmaterial
    Dunkelgrauer Kunststoff
    Montagedurchmesser
    22 mm
    Kopftyp
    Standard
    Verkauf je unteilbare Menge
    1
    Form des Signaleinheitkopfes
    Quadratisch
    Operatortyp
    Rückstellung
    Profil Betätigungselement
    Grün vorstehend, unbeschriftet
    Zusatzmerkmale
    CAD-Gesamtbreite
    30 mm
    CAD-Gesamthöhe
    30 mm
    CAD-Gesamttiefe
    33 mm
    Produktgewicht
    0,021 kg
    Mechanische Lebensdauer
    5000000 Zyklen
    Stationsname
    XALD 1-5 Aussparungen
    XALK 2-5 Aussparungen
    Code für den elektrischen Aufbau
    C1 für <9 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    C2 für <9 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
    C11 für <3 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    C15 für <1 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    SF1 für <3 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
    SR1 for <3 contacts using single blocks in rear mounting
    Erläuterungen zum Gerät
    Grundelement
    Montage
    Schutzbehandlung
    TH
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Überspannungskategorie
    Klasse II entspricht IEC 60536
    Schutzart (IP)
    IP66 entspricht IEC 60529
    Schutzart (NEMA)
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
    7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
    Schutzart (IK)
    IK03 entspricht IEC 50102
    Normen
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    Produktzertifizierungen
    GL
    DNV
    UL gelistet
    BV
    RINA
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Stoßfestigkeit
    30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Verpackungseinheiten
    Verpackungstyp VPE1
    PCE
    Anzahl der Geräte pro Packung
    1
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    21 g
    Höhe VPE1
    5,4 cm
    Breite VPE1
    3,4 cm
    Länge VPE1
    4,4 cm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen12
    • Deutsch5
    • Englisch7
    • Chinesisch3
    • Französisch4
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020 (Version 14.0)
    Beschreibung
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Größe 18.6 MB
    Datum 09.09.20
    Beschreibung
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    Catalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020 (Version 2.1)
    Beschreibung
    Catalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020
    prp.document.label.format pdf
    Größe 8.8 MB
    Datum 13.08.20
    Beschreibung
    Catalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020
    prp.document.label.format pdf
    Größe 16.9 MB
    Datum 18.11.20
    prp.document.label.format pdf
    Größe 9.7 MB
    Datum 13.08.20
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Head\Spring return pushbutton\Square\Projecting - ZB5CL.. (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    dwf
    3.8 KB
    dxf
    74.9 KB
    wmf
    6.6 KB
    dwg
    54.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Größe 140.3 KB
    Datum 13.01.05
    Dateien im Dokument
    dwf
    3.8 KB
    dxf
    74.9 KB
    wmf
    6.6 KB
    dwg
    54.9 KB
    Head\Spring return pushbutton\Square\Projecting - ZB5CL.. (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    dwg
    44.7 KB
    dwf
    1.9 KB
    dxf
    48.5 KB
    wmf
    2.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Größe 98 KB
    Datum 13.01.05
    Dateien im Dokument
    dwg
    44.7 KB
    dwf
    1.9 KB
    dxf
    48.5 KB
    wmf
    2.9 KB
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format zip
    Größe 46.8 MB
    Datum 25.08.20
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    CCC Certificate
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Beschreibung
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 163.3 KB
    Datum 23.05.19
    Beschreibung
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 155.7 KB
    Datum 24.02.17
    Beschreibung
    CSA Certificate
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ZB5CL3 : Frontelem., grün, quadr., vorst. f. Drucktaster Ø22 ohne Rastung unbeschriftet
    Beschreibung
    Frontelem., grün, quadr., vorst. f. Drucktaster Ø22 ohne Rastung unbeschriftet
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 24.11.20
    Beschreibung
    Frontelem., grün, quadr., vorst. f. Drucktaster Ø22 ohne Rastung unbeschriftet
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ZB5CL3 : Frontelem., grün, quadr., vorst. f. Drucktaster Ø22 ohne Rastung unbeschriftet
    Beschreibung
    Frontelem., grün, quadr., vorst. f. Drucktaster Ø22 ohne Rastung unbeschriftet
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 24.11.20
    Beschreibung
    Frontelem., grün, quadr., vorst. f. Drucktaster Ø22 ohne Rastung unbeschriftet
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ZB5CL3 : Frontelem., grün, quadr., vorst. f. Drucktaster Ø22 ohne Rastung unbeschriftet
    Beschreibung
    Frontelem., grün, quadr., vorst. f. Drucktaster Ø22 ohne Rastung unbeschriftet
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 24.11.20