Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Harmony XB6
Bild ZB6YK6 Schneider Electric

ZB6YK6

Green premium brand logo
Bild ZB6YK6 Schneider Electric
ZB6YK6
Green premium brand logo

Knebel für Leuchtwahlschalter, blau, Verpackungseinheit: 5 Stck.

Weitere Eigenschaften Anzeigen
  • EAN Code
    3389110767629
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XB6
    Zubehör-/Teilebezeichnung
    Blauer Griff
    Zubehör-/Teiletyp
    Griff
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Zubehör / Zielkategorie
    Leucht-Wahlschalter ohne Griff
    Menge pro Satz
    Satz à 5 Stück
    Zusatzmerkmale
    Produktgewicht
    0,002 kg
    Verpackungseinheiten
    Verpackungstyp VPE1
    PCE
    Anzahl der Geräte pro Packung
    1
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    2 g
    Höhe VPE1
    15 cm
    Breite VPE1
    0,1 cm
    Länge VPE1
    11 cm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen7
    • Deutsch2
    • Englisch5
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 6.3 MB
    Datum 13.05.18
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format html
    Größe 300 B
    Datum 16.05.13
    Beschreibung
    UL Certificate
    XB6 Control and signaling units (Version 1.0)
    Beschreibung
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Größe 104.3 KB
    Datum 28.11.07
    Beschreibung
    CSA Certificate
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 454.9 KB
    Datum 19.04.16
    Beschreibung
    UE Declaration of conformity
    XB6E ZB6Y Control and signaling unit (Version 1.0)
    Beschreibung
    Manufacturer declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Größe 447.3 KB
    Datum 19.04.16
    Beschreibung
    Manufacturer declaration of conformity
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ZB6YK6 : Knebel für Leuchtwahlschalter, blau, Verpackungseinheit: 5 Stck.
    Beschreibung
    Knebel für Leuchtwahlschalter, blau, Verpackungseinheit: 5 Stck.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 02.12.20
    Beschreibung
    Knebel für Leuchtwahlschalter, blau, Verpackungseinheit: 5 Stck.
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ZB6YK6 : Knebel für Leuchtwahlschalter, blau, Verpackungseinheit: 5 Stck.
    Beschreibung
    Knebel für Leuchtwahlschalter, blau, Verpackungseinheit: 5 Stck.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 02.12.20
    Beschreibung
    Knebel für Leuchtwahlschalter, blau, Verpackungseinheit: 5 Stck.