Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

ZCMD-Positionsschaltergehäuse, 2Ö, Sprungf. mit Drehantrieb + Betätiger ZCY39

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XC
    Name der Reihe
    Standardformat
    Produkt oder Komponententyp
    Positionsschaltergehäuse
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZCMD
    Design
    Miniatur
    Gehäusetyp
    Hilfschaltergehäuse
    zugehöriger Kopf
    ZCE08
    ZCE06
    ZCE07
    ZCE05
    ZCE01
    ZCE02
    ZCE09
    Gehäusematerial
    Zamak
    Anzahl der Pole
    3
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    2Ö+1S
    Betrieb der Kontakte
    Mit Sprungfunktion
    Zusatzmerkmale
    Produktkompatibilität
    XCMD
    zugehörige Anschlusskomponente
    ZCMC39L5
    ZCMC39L1
    ZCMC39L2
    elektrische Verbindung
    Plug-in ohne vorverkabelten Anschluss
    Kontaktisolationsform
    Zb
    Material der Kontakte
    Versilberte Kontakte
    Positivöffnung
    Mit
    minimale Betätigungsgeschwindigkeit
    0,01 m/min
    Kontaktcodebezeichnung
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
    C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
    Nennisolationsspannung Ui
    300 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht UL 508
    400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-5-1
    300 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht CSA C22.2 No 14
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    4 kV entspricht IEC 60664
    4 kV entspricht IEC 60947-1
    Kurzschlussschutz
    6 A Patrone Sicherung, Typ gG
    elektrische Lebensdauer
    5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
    5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
    5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
    Breite
    30 mm
    Höhe
    50 mm
    Tiefe
    16 mm
    Produktgewicht
    0,055 kg
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Version 4.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.