Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Joystick, 2 Richtungen, Ø 22, m. Rückz. Nullst., Frontring, schwarz, Metall

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Produktkonfigurator >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XB4
    Produkt oder Komponententyp
    Frontelement für Joystick-Steuereinheit
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZB4
    Blendenmaterial
    Schwarzes Metall
    Montagedurchmesser
    22 mm
    Verkauf je unteilbare Menge
    1
    Form des Signaleinheitkopfes
    Rund
    Operatortyp
    Zu Nullposition Rückstellung
    Profil Betätigungselement
    54 mm lange Arbeitsspindel
    Betriebs-Richtungsinformation
    2 Richtungen
    Zusatzmerkmale
    Produktgewicht
    0,022 kg
    Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
    7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
    Betriebs-Positionsinformation
    3 Positionen
    mechanische Lebensdauer
    1000000 Zyklen
    Erläuterungen zum Gerät
    Grundelement
    Montage
    Schutzbehandlung
    TH
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse I entspricht IEC 60536
    Schutzart (IP)
    IP66 entspricht IEC 60529
    Schutzart (NEMA)
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Schutzart (IK)
    IK03 entspricht IEC 50102
    Normen
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    Produktzertifizierungen
    CSA
    DNV
    GL
    UL gelistet
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Ja
    RoHS-Richtlinie für China
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CCC-Certificate-XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Version 1.0)
    Marine Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ZD4P, XD4P Harmony joysticks range - Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 14.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 14.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.