Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Anzeige+Schalter ZMLP, 24 VDC, 4-20mA, PNP, Fenster, M12

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XM
    Produkt oder Komponententyp
    Elektronischer Druckschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZMLP
    Zusatzmerkmale
    Anzeigebereich
    -14,5-6000
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24 V DC SELV (Spannungsgrenzen: 17…33 V)
    Leistungsaufnahme
    <= 50 mA
    elektrische Verbindung
    Buchse M12, 2-polig
    Stecker M12, 4-polig
    Typ des Ausgangssignals
    Analog + digital
    analoge Ausgangsfunktion
    4...20 mA
    Digitaler Ausgang
    Transistor PNP, 1S/1Ö programmierbar
    Schaltfunktion
    Fenster
    maximaler Schaltstrom
    200 mA
    maximum voltage drop
    2 V
    Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck
    5…98 % des gewählten Anzeigebereichs
    Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkenden Druck
    2…95 % des gewählten Anzeigebereichs
    minimaler Betätigungsweg
    3 % des gewählten Anzeigebereichs
    Beschriftung
    CE
    Frontmaterial
    Polyester
    Gehäusematerial
    PBT Valox
    Betriebsart
    Jede Position
    Schutzfunktionen
    Überspannungsschutz
    Verpolung
    Kurzschlussschutz
    Überlastschutz
    Reaktionszeit am Ausgang
    <= 3 ms für Analogausgang
    <= 3 ms für digitaler Ausgang
    Displaytyp
    4 Ziffern 7 Segmente
    Lokale Signalisierung
    Licht AN, wenn Schalter betätigt wird: 1 LED (gelb)
    Antwortzeit
    300 ms
    maximum delay first up
    100 ms
    Genauigkeit
    <= -0,1 % des Messbereiches
    Messgenauigkeit
    <= 1 % des Messbereichs
    Anzeigegenauigkeit
    <= 1 % des Messbereichs
    mechanische Lebensdauer
    10000000 Zyklen
    Tiefe
    42 mm
    Höhe
    77 mm
    Breite
    41 mm
    Produktgewicht
    0,103 kg
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    0,5 kV DC
    Montage
    Produktzertifizierungen
    CULus
    EAC
    Normen
    EN/IEC 61000-6-2
    UL 508
    EN/IEC 61000-6-4
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -30…80 °C
    Schutzart (IP)
    IP67 entspricht EN/IEC 60529
    IP65 entspricht EN/IEC 60529
    IP69K entspricht DIN 40050
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f= 10…2000 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    25 gn entspricht EN/IEC 60068-2-27
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Störfestigkeit gegenüber leitungsgebundenen HF-Störungen: 10 V 0,15-80 MHz entspricht EN/IEC 61000-4-6
    Zerstörfestigkeitsprüfung: 1 kV entspricht EN/IEC 61000-4-5
    Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung: 2 kV entspricht EN/IEC 61000-4-4
    Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder: 10 V/m 80...2000 MHz entspricht EN/IEC 61000-4-3
    Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung: 8 kV Luft, 4 kV Kontakt entspricht EN/IEC 61000-4-2
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 5.0)
    Auswahlkatalog 2019 – Effiziente Lösungen (Version 1.0)
    Elektronische Druck- und Vakuumschalter OsiSense XM (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for ZMLPA1P2SW: Display & switch ZMLP - 24VDC - 4..20 mA - PNP - window - M12 (Version 2.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ZMLP... switches with 4 digits display - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    ZMLP... switches with 4 digits display - UL certification record (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ZMLP... Interruttore elettronico di pressione con display (Version 03)
    ZMLP... Appareil de commutation et d’affichage de pression, Instruction de service (Version 03)
    ZMLP... Druckanzeige- und -schaltgerät (Version 03)
    Datum 20.09.18
    Größe 839.5 KB
    ZMLP... Dispositivo de visualización y presostato (Version 03)
    ZMLP... Pressure display and switch device, Instruction Sheet (Version 03)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ZMLP... switches with 4 digits display - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    ZMLP... switches with 4 digits display - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 22.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 22.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen



    Abmessungen
    Schalter mit Metallklammer für die horizontale Befestigung



    Abmessungen
    Schalter mit Metallbügel für die vertikale Befestigung oder auf einer Zuleitung



  • Anschlüsse und Schema

    Anschlüsse und Schema
    Verdrahtung des Steckverbinderausgangs M12


    (1)
    Out
    (2)
    I Out


    Anschlüsse und Schema
    Verdrahtung des Buchseneingangs M12


    (1)
    l-Eingang = 4-20 mA


  • Leistungskurven

    Beschreibung des Analogausgangs

    Der 4...20 mA Analogausgang ist das genaue Abbild des Drucktransmitter Ausgangssignals.


    X :
    Druck
    Y :
    Analogausgangssignal


    Beschreibung des Schaltausgangs. Fenstermodus

    Der Fenster-Schaltmodus wird in der Regel für druckregulierende Anwendungen verwendet


    X :
    Zeit
    Y :
    Druck
    (1)
    Ausgang
    NP :
    Nenndruck
    FH :
    Hoher Schaltpunkt (einstellbar von 5 % bis 98 % NP)
    FL :
    Niedriger Schaltpunkt (einstellbar von 2 % bis 95 % NP)