Hoch- und Tiefdruckkompressoren von J.A. Becker
Das deutsche Familienunternehmen J.A. Becker & Söhne bietet seinen Kunden moderne Lösungen in den Bereichen Druckluft- und Hebetechnik. Die mit dem Lastmanagementsystem TeSys island ausgestatteten Mittel- und Hochdruckkompressoren kommen in verschiedenen Einsatzbereichen, von der Betankung von Fahrzeugen bis hin zur Herstellung von Kunststoffkomponenten, zum Einsatz.
Time-to-Market verkürzen
Individuelle Programmierbarkeit
Überwachung und vorausschauende Wartung

„Mit smarter IoT-Technik von Schneider Electric sind unsere Kompressoren bereit für Industrie 4.0. Unsere Kunden profitieren von flexibleren und energieeffizienteren Geräten, die nun noch besser auf individuelle Anforderungen zugeschnitten sind.“ - Alexander Kraus
Die Herausforderung
Industrie 4.0-fähige Kompressoren
Ready für Industrie 4.0 und gleichzeitig langlebig und gut geschützt – diese Anforderungen müssen Kompressoren heute erfüllen. Außerdem sind individuelle Kundenlösungen und kurze Entwicklungszyklen gefragt. Da gängige Platinenlösungen oft nur wenig flexibel sind, braucht es für Programmierung und Steuerung eine frei programmierbare Standardsteuerung.
Die Lösung
Robuste Schütztechnik und Datenanalyse mit Lastmanagementsystem TeSys islandDas digitale Lastmanagementsystem TeSys island macht Maschinen nicht nur IIoT-kompatibel, sondern auch zukunftsfähig. Die modulare Lösung vereint Schütz, Überlastrelais und Stromwandler in einem Gehäuse. Maschinenhersteller wie J.A. Becker profitieren dabei von einer kompakten Bauform sowie einem vereinfachten Konfigurationsprozess.
- Vereinfachte Integration: Die modulare Struktur ermöglicht simple Einklick-Montage und eine vereinfachte Integration der Steuerung über den industriellen Feldbus.
- Vorprogrammierte Funktionen: Vereinfachte Anwendungsauswahl und Systemkonfiguration dank vorprogrammierter digitaler Funktionsblöcke (TeSys Avatare).
- Ermittlung gerätebezogener Daten: Diagnostische Features erheben umfangreiche Messwerte, werten diese statistisch aus und stellen eine digitale Fehlerhistorie zur Verfügung. Moderne SPS-Steuerung: Modicon M172Als zentrales Bindeglied zwischen Datenerfassung und Anlagenkontrolle fungiert die leistungsstarke IIoT-Steuerung Modicon M172. Sie bildet das „Hirn“ der modernen und kompakten Steuerungs- und Überwachungslösung von Schneider Electric.
- Mehr Gestaltungsspielraum: Individuelle Programmierbarkeit ermöglicht passgenaue Kompressor-Entwicklung.
- Kürzere Time-to-Market: Moderne SPS-Steuerung lässt sich einfach und schnell programmieren. Das sorgt für kurze Markteinführungszeiten.
- Datenlogging und -auswertung: Erfassung von Daten und lokale Speicherung zur weiteren Auswertung.
Das Ergebnis
Bereit für Industrie 4.0: Auch Kompressoren lassen sich nun in eine moderne IIoT-Architektur integrierenTeSys island und die SPS-Steuerung Modicon M172 haben sich als die ideale Ergänzung für die qualitativ hochwertigen Kompressoren von J. A. Becker erwiesen. Dank der digitalen Lastmanagementlösung erfüllen die langlebigen Verdichter die hohen Ansprüche von Industrie 4.0 an Effizienz, Flexibilität und Ausfallsicherheit. Davon profitieren J. A. Becker und die Kunden des Familienunternehmens:Vorteile für Maschinenhersteller J. A. Becker:
- Verkürzte Time-to-Market: Mithilfe von SPS Steuerung Modicon M172 lassen sich individuelle Kundenlösungen schneller und flexibler programmieren.
- Erweiterte Absatzmöglichkeiten: Dank TeSys island können Lasten detailliert digital erfasst werden. Damit sind die Kompressoren IIoT-fähig und für zukunftsfähig aufgestellte Endkunden noch attraktiver. Für den Maschinenbauer eröffnet das neue Möglichkeiten zur Umsatzgenerierung.Mehrwert für den Anwender:
- Bewährter Schutz: Dank robuster Schütztechnik von TeSys island bleibt die Langlebigkeit der qualitativ hochwertigen Kompressoren weiterhin gewahrt.
- Überwachung und vorausschauende Wartung: Nun können auch Kompressoren digital überwacht und in eine IIoT-Architektur integriert werden. Das erhöht die Sichtbarkeit einer Anlage und vereinfacht zum Beispiel die vorausschauende Wartung.
Ein zukunftsorientiertes Zusammenspiel
Smarte Kompressoren mit Modicon M172 | Schneider Electric
Die Kombination aus SPS-Steuerung Modicon M172 und Lastmanagementsystem TeSys island bietet J. A. Becker eine kompakte und zuverlässige Lösung für Start, Schutz und Überwachung seiner Kompressoren.
Weitere Informationen für Sie
Whitepaper - Neue Absatzmöglichkeiten dank digitalisierter Maschinen
So nutzen Maschinenhersteller das Potenzial digitalisierter Maschinen
Entdecken Sie das Whitepaper
Schneider Electric Exchange
Erfahren Sie, wie unsere offene Business-Plattform Ihnen helfen kann, Ihre aktuellen technischen Herausforderungen zu lösen, und arbeiten Sie mit Experten in Ihrer Branche zusammen.
Zur offnen Business-Plattform
Die Industrie der Zukunft
Die Industrie der Zukunft erwartet Sie. Durch offene Automatisierung machen wir die Produktion umweltfreundlich, agil, und widerstandsfähig. Was auch immer sie herstellen, wir helfen Ihnen, es nachhaltig zu tun.
Jetzt die Industrie der Zukunft entdecken
Erfolgsgeschichten von Kunden
Erfahren Sie, wie unsere Kunden für Effizienz und Nachhaltigkeit ihre Energie und Ressourcen optimal nutzen können, indem sie kühne Ideen Wirklichkeit werden lassen.
Erfahren Sie mehr über die Erfolge unserer Kunden
Wir unterstützen Sie!
Produktauswahl
Finden Sie schnell und einfach passende Produkte und Zubehör für Ihre Anwendungen.
Angebot erhalten
Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bezugsquellen
Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.
Help Center
Hier erhalten Sie Unterstützung und Hilfe für all Ihre Anliegen an einem Ort.