Padania Acque zeigt Wirkung: Wichtige Ergebnisse
22 % Steigerung des EBITDA über 3 Jahre (jährlicher durchschnittlicher Anstieg von 7 %)
Die Wasserverluste gingen auf fast die Hälfte des nationalen Durchschnitts zurück (24 % gegenüber 42 %)
20 % Verbesserung der Betriebsabläufe durch digitale Steuerung und Verwaltung
Padania Acque ist der Wasserversorger für 113 Gemeinden in der italienischen Provinz Cremona. Mit EcoStruxure für Wasser- und Abwasserlösungen, einschließlich EcoStruxure Water Advisor – Water Loss and Water Simulation, überwacht und optimiert es sein gesamtes Wasserversorgungssystem und kann vorausschauende Maßnahmen ergreifen, um seinen Kunden einen zuverlässigen und nachhaltigen Betrieb zu gewährleisten.
Angebote von Padania Acque
- EcoStruxure™ Geo SCADA Expert
-

EcoStruxure™ Geo SCADA Expert
EcoStruxure™ Geo SCADA Expert Modicon Edge Control -

Modicon Edge Control
Modicon Edge Control Frequenzumrichter Altivar -

Frequenzumrichter Altivar
Frequenzumrichter Altivar