Sophim: Schlüsselzahlen des Kundenberichts
Master Systèmes, ein Alliance Systemintegrator-Partner, war mit der Modernisierung der Automatisierungssysteme von Sophim mit einer Lösung beauftragt, die sich durch folgende Merkmale auszeichnet:
- Aktualisierung der alten Automatisierungssysteme auf eine Industry 4.0-Lösung, und zwar auf kontrollierte, risikoarme und flexible Weise
- Bereitstellung einer sauberen Integration von IT-Technologien mit Schwerpunkt auf zustandsorientierter Wartung
- Nutzung externer technologischer Kompetenz ohne Steigerung der Projekt- oder Lösungskomplexität
Edge-Steuerung: EcoStruxure Automation Expert, Modicon M580 dPAC, Harmony iPC
Vernetzte Produkte: Harmony HMI
Master Systèmes implementierte bei Sophim eine EcoStruxure-Lösung für Life Sciences, die die Engineering-Plattform EcoStruxure Automation Expert der nächsten Generation umfasst. Auf Grundlage der Norm IEC 61499 basiert dieses softwarezentrierte industrielle Automatisierungssystem auf den offenen Prinzipien der universellen Automatisierung, der Überbrückung von IT und OT.
Die Lösung, die mit Modicon M580 dPAC ausgestattet ist, ermöglichte die Vereinheitlichung und Kontextualisierung der Daten von den verschiedenen Maschinen von Sophim und machte sie für Produktionsleiter verständlich und nutzbar - und damit wertvoller.
- Kürzere Planungszeit und Dauer bis zum Produktionsbeginn dank vereinfachter Konstruktion, die schneller und kostengünstiger ist und die Anzahl von Konfigurationsfehlern deutlich senkt
- Höhere Betriebseffizienz durch Verbesserungen bei der Wartung, die eine schnelle Systemkonfiguration, Ressourcenneuzuweisung und Aktualisierung von Bediener- und Maschinenschnittstellen ermöglichen
- Flexiblere und effizientere Produktionssysteme, die sich an wechselnde Kundenbedürfnisse anpassen können
- Höhere Flexibilität bei der Auswahl von Automatisierungssteuerungssystemen und einfachere Integration von Analytik oder anderen Softwarelösungen in der Zukunft dank der Edge Computing Funktionen