Viele Bestandsanlagen und deren Daten lassen sich nicht oder nur mit großem Aufwand in digitale Lösungsarchitekturen integrieren. Um hier eine kostenschonende, praktikable und unkomplizierte Lösung zu schaffen, hat Schneider Electric ein skalierbares Komplettangebot für die drahtlose Digitalisierung per Funk entwickelt. Das Komplettangebot für die funkbasierte Digitalisierung umfasst unter anderem kabellose Drucktaster, Positionsschaltern sowie Energie-, Strom-, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren.
Vorteile des Harmony Hubs
- Einfache Integration mit Steuerung und Überwachung
Eine kabelloses System auch für Ihre bereits vorhanden Maschine/Anlage. Sammeln Sie Daten bzw. analoge Werte (Temperatur, Feuchtigkeit, Energie, andere Signale) von verschiedenen Bediener-Schnittstellen und werten Sie dieses aus. - Flexible Möglichkeiten von einfachen bis größere Applikationen
Verbinden Sie ganz einfach bis zu 60 verschiedene Geräte wie z. B. Funktaster, Funk-Seilzugschalter, Funk-Pilzdrucktaster, Endschalter und Sensoren. - Anbindung über die standarisierte Schnittstelle Modbus
Ethernet-basierte Konnektivität sowohl zur IT-Architektur als auch zur OT-Architektur. - Reduziert Installationskosten
Bis zu -80% Installationskosten im Vergleich zu verdrahteten Lösungen.