Das Gebäudeenergiegesetz (kurz GEG) erhöht die Anforderungen an Gebäude in Bezug auf Energieeffizienz. Seit 2024 gelten folgende Änderungen für Nichtwohngebäude mit einer Heizungs-,Lüftung- oder Klimaanlage mit einer Nennleistung über 290kW: • Bis Ende 2024 musste man diese Gebäude mit einem digitalen Energiemonitoring-System ausstatten. • Wenn Gebäude bereits über eine Gebäudeautomation verfügt, ist eine herstellerunabhängige Kommunikationsfähigkeit sicherzustellen. • Für neue Gebäude ist eine Gebäudeautomation mit Automatisierungsgrad B vorgeschrieben• Zusätzlich muss ein Verantwortlicher für Gebäude-Energiemanagement festgelegt werden, der die Einsparpotenziale analysiert und hebt.
GEG-Konformität mit uns in 4 Schritten
Transparenz schaffen
Überprüfen Sie zunächst, ob sie mit der Nennleistung Ihrer Heizungs- und Klimanlagen über die 290kW Grenze kommen. Falls ja machen Sie sich ein Bild über den aktuellen Stand der Gebäudetechnik.
Beratung und Potenzialanalyse inklusive Förderfähigkeit
Lassen Sie sich durch Energieeffizienzexperten beraten. Das Ziel ist ein Konzept zur Umsetzung der Anforderungen gemäß §71a zu entwickeln. Zusätzlich kann man über sie die Registrierung und Beauftragung der BAFA Modul 3 Förderung erledigen.
Automatisieren und Steuern
Installation oder Erweiterung von Gebäudeautomationssystemen (Automatisierungsgrad B). Darüber hinaus können Sie bestehende Systeme mittels Software zum Lastmanagement optimieren.
EcoCare: Mit Analysen und Experten optimieren
Auch in der Betriebsphase bieten wir Services und Wartung durch eine digitale Cloud Plattfom an. Unser erfahrenes Service-Team unterstützt darüber hinaus gerne vor Ort oder remote.
Unsere Lösungen
- EcoStruxure™ Building Operation Software

EcoStruxure™ Building Operation Software
EcoStruxure™ Building Operation Software EcoStruxure™ Building Advisor 
EcoStruxure™ Building Advisor
EcoStruxure™ Building Advisor EcoStruxure Power Monitoring Expert 
EcoStruxure Power Monitoring Expert
EcoStruxure Power Monitoring Expert EcoCare 
EcoCare
EcoCare EcoStruxure™ Building Activate 
EcoStruxure™ Building Activate
EcoStruxure™ Building Activate
Die Implementierung eines Energiemanagementsystems gemäß ISO 50001 ermöglicht Ihnen nicht nur, Ihre Energiekosten zu senken, sondern wird durch die Fördermaßnahmen des BAFA (Modul 3) auch wirtschaftlich attraktiv gestaltet…Mit den Softwarelösungen EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Building Operation und EcoStruxure Building Activate stehen Ihnen leistungsstarke Werkzeuge zur Verfügung, um die Anforderungen für Förderungen von BAFA zu erfüllen und ein effizientes Energiemanagement zu implementieren.
Benötigen Sie Unterstützung?
Wir helfen Ihnen die Anforderungen des GEGs zu entschlüsseln und geeignete Maßnahmen zu setzen.
Das GEG fordert mehr Energieeffizienz! Für Bestandsgebäude (>290 kW Heiz-/Kühlleistung): Energiemonitoring und Gebäudeautomation (mind. Grad B) bis Ende 2024.Bei vorhandenem Grad B: Interoperabilitätsnachweis. Neubauten: Grad B ist Pflicht.
Mit Schneider Electric erfüllen Sie alle Anforderungen und optimieren Ihren Energieverbrauch!
Das GEG betrifft vor allem Nichtwohngebäude (Büros, Hallen, Hotels etc.). Entscheidend ist die Nennleistung der Heiz-/Klimaanlage und ob es sich um Neu- oder Bestandsbau handelt. Eine pauschale Antwort ist schwierig – eine kurze Prüfung schafft Klarheit – kontaktieren sie uns.
- Transparenz schaffen: Energieverbräuche erfassen und sichtbar machen.
- Beratung & Analyse: Experten prüfen Ihr Gebäude und zeigen Einsparpotenziale auf.
- Automatisieren: Intelligente Steuerungstechnik installieren.
- Optimieren (EcoCare): Kontinuierliche Analyse und Feinjustierung für maximale Effizienz.
Die BAFA (BEG EM) fördert: MSR-Technik, Sensorik, Energiemanagement-Software (bis zu 15% oder sogar 20-45% bei Erfüllung von Zusatzbedingungen!). Auch die Fachplanung (EEE) wird mit bis zu 50% bezuschusst. Informieren Sie sich über die Details.